直线轴承 带润滑装置/直柱单衬/双衬型
商品
评价
详情
  • 直线轴承 带润滑装置/直柱单衬/双衬型
  • 直线轴承 带润滑装置/直柱单衬/双衬型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直线轴承 带润滑装置/直柱单衬/双衬型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。
通过钢珠的滚动,可实现低摩擦阻力的较高效运动。
产品特点
特点1: 可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用,可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
特点2: 可以根据使用环境进行选择。直线轴承外筒材质有钢制和不锈钢制,保持器也有可适应恶劣条件的不锈钢制和低噪音的树脂制等材质。
特点3: 丰富的形状和安装方法。直线轴承有直柱型和法兰型,带固定座型等多种形状,可以对应各种使用方法。
特点4: 互换性佳。由于直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点5: 相对于直线导轨价格有优势。
尺寸图
标准型直线轴承尺寸规格表  FLANGED LINEAR BUSHINGS
规格概述
Typed[Φ:mm]外壳滚珠衬垫盒/保持器使用环境温度 附件
单衬型双衬型 材质 硬度 表面处理 材质 材质
LMU-MXLMUW-MX10~50相当于SUJ258HRC~-相当于SUJ2树脂(相当于DURACON M90)-20~80℃密封圈 材质丁腈橡胶
使用方法
图示使用方法说明
米思米品牌直线轴承短交期低价格高品质FLANGED LINEAR BUSHINGS 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
米思米品牌直线轴承单衬型当天下订当天发货FLANGED LINEAR BUSHINGS 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
米思米进口直线轴承低价格高品质规格齐全FLANGED LINEAR BUSHINGS 直线轴承不适合反复插拔。
进口直线轴承精度高安装方便价格优美FLANGED LINEAR BUSHINGS 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。
■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。
相关文件
使用方法请参考
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考
点击此处
点击此处
 
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
 米思米品牌直线运动轴承精度高低价格高品质 FLANGED LINEAR BUSHINGS  米思米品牌直线轴承短交期低价格高品质FLANGED LINEAR BUSHINGS  米思米品牌直线轴承单衬型当天下订当天发货FLANGED LINEAR BUSHINGS
液晶 智能手机 半导体
米思米进口直线轴承低价格高品质规格齐全FLANGED LINEAR BUSHINGS  进口直线轴承精度高安装方便价格优美FLANGED LINEAR BUSHINGS  米思米品牌直线轴承单衬型当天下订当天发货FLANGED LINEAR BUSHINGS
相关产品
导向轴 直杆型 导向轴支座 支架型标准型 固定环 开口型
滑动衬套直线轴承安装方便  FLANGED LINEAR BUSHINGS  滑动直线滚珠导套规格大全 FLANGED LINEAR BUSHINGS 米思米品牌直线运动轴承精度高低价格高品质 FLANGED LINEAR BUSHINGS
代表型号: SFJ20-75 代表型号: STHR8 代表型号: SCS8-10

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
标准型直线轴承尺寸规格表  FLANGED LINEAR BUSHINGS
规格表
型式DLL1VBWD1(r)偏心
(最大)
滚珠
列数
基本额定负载静态容许
力矩
(Mo N·m)
重量
(g)
Typedr容差 容差 容差 容差C(动)NCo(静)N
单衬型
LMU-MX
100
-0.009
190
-0.013
3929 0
-0.2
519.40
-0.4
1.3180.40.0124372549-35
122141305.520.4200.841259845
16284937623.31.627775118080
200
-0.010
320
-0.016
5642727.330.50.01558821370109
25407759 0
-0.3
937.30
-0.5
1.85381.569801570255
304584641040.84315702740286
350
-0.012
520
-0.019
92701145.32.1490.02016703140453
4060104801256.35721604020687
50801281001468.82.676.5382079401763
双衬型
LMUW-MX
100
-0.010
190
-0.016
64.5550
-0.3
541.40
-0.5
1.3180.40.015458811007.2466
122167.5575.543.4200.8657120010.984
16288270649.81.6271230235019.7152
200
-0.012
320
-0.019
9480757.80
-0.6
30.50.02051400274026.8191
25401301120
-0.4
978.31.85381.561560314043.4459
30451431231085.3432490549082.8504
350
-0.015
520
-0.022
155.51351194.82.1490.02526506270110823
406017515112116.857343080401471203
508022019214142.82.676.56080159003973163
“”直线轴承用调整环、直线轴承止动片请点击此处
材质规格
Type外壳滚珠衬垫盒/保持器使用环境温度 附件
单衬型双衬型 材质 硬度 表面处理 材质 材质
LMU-MXLMUW-MX相当于SUJ258HRC~-相当于SUJ2树脂(相当于DURACON M90)-20~80℃密封圈 材质丁腈橡胶
关于此商品的常见问题 (FAQ)
FA的直线轴承是什么品牌?
FA的直线轴承为米思米品牌。
直线轴承上有产品刻印吗?
有。但产品刻印不含带润滑装置MX,润滑脂L,G,H字样。
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢和不锈钢(SUS440C)容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
防锈能力比较请参考此处
FA的直线轴承的单衬型和双衬型区别是什么?
单衬型是一排钢珠,双衬型是两排钢珠。长度一般双衬型是单衬型的2倍以上,钢珠接触面积更长,径向晃动量更小,额定负载更大。
直线轴承和导向轴配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?
直线轴承和导向轴是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低的摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。
收到的直线轴承漏油怎么办?
直线轴承出厂时涂抹对润滑脂等影响很少的防锈油(除MX型润滑脂装置以外),建议使用前超声波清洗机或机油清洗,干燥后涂抹润滑脂再使用。
直线轴承承受多大的负载?
具体承受负载请参考此处
直线轴承可以旋转使用吗?
直线轴承在结构上不适合旋转运动,如果强行旋转,则可能导致产品损坏。如旋转运动需求,请优先选择线性旋转衬套。点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 直线轴承 带润滑装置/直柱单衬/双衬型