型式 | ![]() 指定单位10mm | 有效 行程 (往返) | 导向轴 | 衬套 | 保持器 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | F | B | d1 | M | D1 | L1 | T | H | W | P | d | A | R | d2 | L2 (长度) | 滚针 根数 | |||
RGPFN RGPFT | 6 | -0.004 -0.012 | 50~ 70 | 20 | 8 | 7.8 | 2.5 | M3× 6 | 16 | 25 | 5 | 32 | 17 | 10.8 | 3.4 | 24 | 15 | 1.5 | 4.8 | 16 |
10 | -0.005 -0.014 | 60~ 80 | 30 | 8 | 11.0 | 4.2 | M5×10 | 24 | 36 | 7 | 43 | 25 | 15.0 | 4.5 | 33 | 19 | 2 | 4.8 | 20 | |
12 | -0.006 -0.017 | 90~120 | 40 | 10 | 14.6 | 5 | M6×12 | 31 | 50 | 7 | 50 | 32 | 18.6 | 5.5 | 40 | 30 | 2 | 6.8 | 24 | |
16 | 100~130 | 50 | 10 | 18.9 | 6.8 | M8×16 | 32 | 60 | 7 | 55 | 33 | 22.9 | 6.6 | 43 | 33 | 2 | 6.8 | 24 |
Type | 导向轴·衬套 | 保持器 | 滚针 | 使用环境温度 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
RGPFN RGPFT | SUJ2 | 58HRC~ | 聚缩醛 | SUJ2 | 54HRC~ | 0~80℃ |
型式 | ![]() 指定单位10mm | 有效 行程 (往返) | 导向轴 | 衬套 | 保持器 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | F | B | d1 | M | D1 | L1 | T | H | W | P | d | A | R | d2 | L2 (长度) | 滚针 根数 | |||
RGPFN RGPFT | 6 | -0.004 -0.012 | 50~ 70 | 20 | 8 | 7.8 | 2.5 | M3× 6 | 16 | 25 | 5 | 32 | 17 | 10.8 | 3.4 | 24 | 15 | 1.5 | 4.8 | 16 |
10 | -0.005 -0.014 | 60~ 80 | 30 | 8 | 11.0 | 4.2 | M5×10 | 24 | 36 | 7 | 43 | 25 | 15.0 | 4.5 | 33 | 19 | 2 | 4.8 | 20 | |
12 | -0.006 -0.017 | 90~120 | 40 | 10 | 14.6 | 5 | M6×12 | 31 | 50 | 7 | 50 | 32 | 18.6 | 5.5 | 40 | 30 | 2 | 6.8 | 24 | |
16 | 100~130 | 50 | 10 | 18.9 | 6.8 | M8×16 | 32 | 60 | 7 | 55 | 33 | 22.9 | 6.6 | 43 | 33 | 2 | 6.8 | 24 |
Type | 导向轴·衬套 | 保持器 | 滚针 | 使用环境温度 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
RGPFN RGPFT | SUJ2 | 58HRC~ | 聚缩醛 | SUJ2 | 54HRC~ | 0~80℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|