Type | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 | |
直柱型 | BGZP | SUJ2 | 58HRC~ |
SSBGZP | 相当于SUS440C | 56HRC~ | |
管型 | BGBP | SUJ2 | 58HRC~ |
型式 | ![]() 指定单位1mm | d | ||
![]() | ![]() | 轴径公差 | ||
BGZP SSBGZP BGBP | 2 | 0 -0.005 | 30~ 50 | - |
3 | 40~ 70 | |||
4 | ||||
5 | 40~ 90 | 2.5 | ||
6 | ||||
8 | 40~150 | 3.3 | ||
10 | 4.2 | |||
12 | 5 |
Type | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 | |
直柱型 | BGZP | SUJ2 | 58HRC~ |
SSBGZP | 相当于SUS440C | 56HRC~ | |
管型 | BGBP | SUJ2 | 58HRC~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|