零件 | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 |
导向轴 衬套 | SUJ2 | 58HRC~ |
零件 | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 |
滚珠保持器 | C3604 | - |
滚珠 | SUJ2 | 58HRC~ |
扣环 | 弹簧钢 | 44HRC~ |
型式 | L 指定单位1mm | Y | F | D1 | M (粗牙) | d | 最大 行程 mm | |||
Type | D | 轴径公差 | ||||||||
外径公差 | ||||||||||
BGSTZ | 5 | 0 -0.005 | 40~ 90 | 17 | 6 | 10 | 0 -0.006 | M3 | 7 | 13 |
6 | 19 | 7 | 11 | 0 -0.011 | M3 | 8 | 15 | |||
8 | 40~150 | 25 | 8 | 13 | M4 | 10 | 24 | |||
10 | 30 | 10 | 16 | M5 | 12 | 30 | ||||
12 | 32 | 11 | 18 | M6 | 14 | 32 |
零件 | [ M ] 材质 | [ H ] 硬度 |
导向轴 衬套 | SUJ2 | 58HRC~ |
滚珠保持器 | C3604 | - |
滚珠 | SUJ2 | 58HRC~ |
扣环 | 弹簧钢 | 44HRC~ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|