型号 | L直柱型 指定1mm单位 | Y 选择 | F 选择 | D1 | T | H | d | B | |||||||||
Type | D | 轴径公差 | 外径公差 | ||||||||||||||
直柱型 L尺寸指定 BYZ BYHZ SSBYZ SSBYHZ | 2 | 0 − 0.005 | 30~50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 − 0.006 | 2.5 | 7 | 3.2 | 0.6 | ||
3 | 0 − 0.005 | 40~70 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 6 | 0 − 0.006 | 2.5 | 8 | 4.2 | 0.6 | |||
4 | 0 − 0.005 | 7 | 0 − 0.006 | 3 | 9 | 5.2 | 0.6 | ||||||||||
5 | 0 − 0.005 | 40~90 | 8 | 0 − 0.006 | 3 | 10 | 6.2 | 0.6 | |||||||||
6 | 0 − 0.005 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 9 | 0 − 0.011 | 4 | 11 | 7.2 | 0.6 | ||||
8 | 0 − 0.005 | 40~150 | 11 | 0 − 0.011 | 4 | 13 | 9.2 | 0.6 | |||||||||
10 | 0 − 0.005 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 14 | 0 − 0.011 | 4 | 16 | 12 | 1 | ||||
12 | 0 − 0.005 | 16 | 0 − 0.011 | 4 | 18 | 14 | 1 |
型式 | L | Y | F | D1 | T | H | d | M (粗牙) | ||||||||||||||||||
Type | D | 轴径公差 | 直柱型 一端内螺纹管型 | 两端内螺纹 | 选择 | 选择 | ||||||||||||||||||||
外径公差 | ||||||||||||||||||||||||||
指定单位1mm | 选择 | |||||||||||||||||||||||||
直柱型 | 一端内螺纹管型 | 两端内螺纹 | (3) | 0 -0.005 | 40~70 | - | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 7 | 0 -0.006 | 2.5 | 9 | 5 | - | ||||||||
L尺寸指定型 | L尺寸选择型 | (4) | 8 | 3 | 10 | 6 | - | |||||||||||||||||||
BGZ BGHZ SSBGZ SSBGHZ | BGA BGHA SSBGA SSBGHA | BGY BGHY SSBGY SSBGHY | 5 | 40~90 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 | 12 | 7 | M3 | ||||||||||||
6 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 11 | 0 -0.011 | 4 | 13 | 8 | M3 | ||||||||||||||
8 | 40~150 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12 | 14 | 10 | M4 | ||||||||||||||
10 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 16 | 18 | 12 | M5 | ||||||||||||||||
12 | 18 | 20 | 14 | M6 |
型号 | L直柱型 指定1mm单位 | Y 选择 | F 选择 | D1 | T | H | d | B | |||||||||
Type | D | 轴径公差 | 外径公差 | ||||||||||||||
直柱型 L尺寸指定 BYZ BYHZ SSBYZ SSBYHZ | 2 | 0 − 0.005 | 30~50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 − 0.006 | 2.5 | 7 | 3.2 | 0.6 | ||
3 | 0 − 0.005 | 40~70 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 6 | 0 − 0.006 | 2.5 | 8 | 4.2 | 0.6 | |||
4 | 0 − 0.005 | 7 | 0 − 0.006 | 3 | 9 | 5.2 | 0.6 | ||||||||||
5 | 0 − 0.005 | 40~90 | 8 | 0 − 0.006 | 3 | 10 | 6.2 | 0.6 | |||||||||
6 | 0 − 0.005 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | 9 | 0 − 0.011 | 4 | 11 | 7.2 | 0.6 | ||||
8 | 0 − 0.005 | 40~150 | 11 | 0 − 0.011 | 4 | 13 | 9.2 | 0.6 | |||||||||
10 | 0 − 0.005 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 14 | 0 − 0.011 | 4 | 16 | 12 | 1 | ||||
12 | 0 − 0.005 | 16 | 0 − 0.011 | 4 | 18 | 14 | 1 |
D | F | 基本额定负载 |
Co(静)N | ||
3 | 10 | 30.4 |
15 | 50.7 | |
20 | 71 | |
4 | 10 | 40.4 |
15 | 67.3 | |
20 | 87.5 | |
5 | 10 | 50.7 |
15 | 84.5 | |
20 | 109.9 | |
6 | 15 | 101.5 |
20 | 113.2 | |
30 | 182.9 | |
8 | 15 | 105.1 |
20 | 126.1 | |
30 | 189.2 | |
10 | 20 | 147.7 |
30 | 221.5 | |
40 | 307.7 | |
12 | 20 | 187.4 |
30 | 281.1 | |
40 | 390.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|