Type | ![]() | ![]() | |||||
类型 | 衬套 | 衬套 | 导向轴 衬套 | 滚珠 保持器 | 滚珠 | 导向轴衬套 | 滚珠 |
标准型 | 直柱型 | BGA | SUJ2 | 相当于C3604 (RoHS对应品) | SUJ2 | 58HRC~ | 58HRC~ |
SSBGA | 相当于SUS440C | 相当于SUS440C | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
肩型 | BGHA | SUJ2 | SUJ2 | 58HRC~ | 58HRC~ | ||
SSBGHA | 相当于SUS440C | 相当于SUS440C | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
紧凑型 | 直柱型 | BYA | SUJ2 | SUJ2 | 58HRC~ | 58HRC~ | |
肩型 | BYHA |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() | D1 | T | H | d | M (粗牙) | B | |||||||||
![]() | ![]() | 轴径公差 | 一端内螺纹管型 | 外径公差 | ||||||||||||||
指定单位1mm | ||||||||||||||||||
标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | 标准型 | 紧凑型 | |||||||||
一端内螺纹管型 L尺寸指定型 标准型 BGA BGHA SSBGA SSBGHA | 一端内螺纹管型 L尺寸指定型 紧凑型 BYA BYHA | 5 | 0 -0.005 | 40~70 | 40~90 | 10 20 30 | 10 15 20 | 10 | 8 | 0 -0.006 | 3 | 12 | 10 | 7 | 6.2 | M3 | 1.0 | 0.6 |
6 | 20 30 40 | 15 20 30 | 11 | 9 | 0 -0.011 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7.2 | M3 | 1.0 | 0.6 | |||||
8 | 40~150 | 40~150 | 12 | 11 | 4 | 14 | 13 | 10 | 9.2 | M4 | 1.0 | 0.6 | ||||||
10 | 30 40 50 | 20 30 40 | 16 | 14 | 4 | 18 | 16 | 12 | 12 | M5 | 1.0 | 1.0 | ||||||
12 | 18 | 16 | 4 | 20 | 18 | 14 | 14 | M6 | 1.0 | 1.0 |
Type | ![]() | ![]() | |||||
类型 | 衬套 | 衬套 | 导向轴 衬套 | 滚珠 保持器 | 滚珠 | 导向轴衬套 | 滚珠 |
标准型 | 直柱型 | BGA | SUJ2 | 相当于C3604 (RoHS对应品) | SUJ2 | 58HRC~ | 58HRC~ |
SSBGA | 相当于SUS440C | 相当于SUS440C | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
肩型 | BGHA | SUJ2 | SUJ2 | 58HRC~ | 58HRC~ | ||
SSBGHA | 相当于SUS440C | 相当于SUS440C | 56HRC~ | 56HRC~ | |||
紧凑型 | 直柱型 | BYA | SUJ2 | SUJ2 | 58HRC~ | 58HRC~ | |
肩型 | BYHA |
D | F | 基本额定负载 | |
Co(静)N | |||
标准型 | 紧凑型 | ||
5 | 10 | 50.7 | 26.1 |
15 | 84.5 | 42.4 | |
20 | 109.9 | 58.7 | |
6 | 15 | 101.5 | 43.2 |
20 | 113.2 | 59.8 | |
30 | 182.9 | 83.1 | |
8 | 15 | 105.1 | 59.0 |
20 | 126.1 | 81.6 | |
30 | 189.2 | 113.4 | |
10 | 20 | 147.7 | 147.7 |
30 | 221.5 | 221.5 | |
40 | 307.7 | 307.7 | |
12 | 20 | 187.4 | 187.4 |
30 | 281.1 | 281.1 | |
40 | 390.5 | 390.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|