产品概述
用于轴承组装至固定座时的精确定位。
产品特点
特点1:有S45C相当,5000系列铝合金种材质可供选择,针对S45C相当有四氧化三铁保护膜表面处理。
特点2:与轴承配合使用,有内圈型和外圈型可供选择,分别与轴承的内圈和外圈配合,从而起到轴承精确定位的作用。
特点3:选型方便,可针对轴承的标准型号选择所对应的轴承用调整环型号。
特点4:根据实际设计需要可以在范围内自由指定轴承用调整环的长度。
尺寸图
规格概述
・材质表
|
LBS | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
LBSA | 5000系列铝合金 | - |
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
P.2907使用方法
|
![misumi CLBU米思米轴承用垫圈使用方法大全](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300023830/img/a210002.jpg) | 通过压住内圈并用螺帽对外圈进行紧固调整,可对轴承施加预压。 |
![misumi CLBU米思米轴承用垫环用途介绍](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300023830/img/a210003.jpg) | 外侧通过螺丝垫圈夹紧,内侧使用外圈用固定套环限位,起到两轴承间轴向定位的作用。 |
![misumi CLBU米思米轴承用垫套用途详解](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300023830/img/a210004.jpg) | 规格表中可根据轴承的标准化安装尺寸(Ds)来进行固定套环的选型。 |
使用案例
■机构名称
圆皮带输送机
■机构功能
电机驱动,采用圆皮带进行传动,以此来搬送薄板等板状或轻量物体。
■轴承用调整环的用途
惰轮以及滑轮间用调整环来进行分割并精确定位,由此来保证不同转轴上所固定惰轮以及滑轮的直线性。
了解详细信息,请点击
inCADLibrary案例库。
相关行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者SUS304材质(相当)的产品。
表面处理和防锈方法请参考
此处②长度低于3mm的产品交期较长,选择3mm以上厚度的产品交期较短,只有3天。
③配合用转轴精度要求高,请尽可能与
米思米标准品转轴配套使用
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能 点击
此处相关产品
转轴 直杆型 | | 驱动轴 单台阶带肩型 | | 带座轴承 带扣环单轴承型 |
![misumi CLBU米思米轴承固定用套环 回转轴配合用](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300023830/img/a210012.jpg) | | ![misumi CLBU米思米轴承固定用轴套 驱动轴配合用](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300023830/img/a210013.jpg) | | ![misumi CLBU米思米轴承固定用垫圈 带轴承支座配合用](//www.misumi.com.cn/linked/item/10300023830/img/a210014.jpg) |
代表型号:PSFHR20-300 | | 代表型号:KZFN30-350-T20-P30-LA50-Q25-LB30 | | 代表型号:BGRAB6000ZZ |
优点:多样的追加工,短交期 | | 优点:多样的追加工,短交期 | | 优点:种类齐全,使用需要高精度旋转部位 |