型式 | D | L | H | W | T | P.C.D. | d | d1 | t | 基本额定负载 | 容许转速 min-1 | 重量(g) | |||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | |||||||||||
LHR | 12 | 0 -0.009 | 32 | 0 -0.025 | 36 | ±0.3 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 510 | 785 | 500 | 180 |
16 | 40 | 45 | 62 | 50 | 51 | 775 | 1177 | 280 | |||||||||
20 | 0 -0.010 | 45 | 50 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 883 | 1373 | 400 | 420 | |||
25 | 52 | 0 -0.030 | 67 | 82 | 64 | 67 | 981 | 1569 | 680 | ||||||||
30 | 60 | 74 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 1569 | 2740 | 990 |
Type | d[φ:mm] | 外壳 | 密封圈 | 保持器 | 使用环境温度 | |
[ M ] 材质 | [ H ]硬度 | [ M ] 材质 | [ M ] 材质 | |||
LHR | 12.16.20.25.30 | 相当于 SUJ2 | 58HRC~ | 氯丁橡胶 | 直线运动部 树脂 旋转运动部 轻质合金 | -20~80℃ |
最常见的使用方法,跟导向轴配合实现无限直线运动和无限旋转运动。
具有优良的刚性,可用于高负载·偏负载设备。
通过花键轴传输动力,操作手柄旋转运动。且为兼顾上下运动,配套使用线性旋转衬套。
导向轴 两端内螺纹 | 滚珠导向轴 | 导向轴支座 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:SFUW10-200-M4-N5 | 代表型号:BSHS8 | 代表型号:STHWRB12 |
型式 |
LHR25 |
Type | d[φ:mm] | 外壳 | 密封圈 | 保持器 | 使用环境温度 | |
[ M ] 材质 | [ H ]硬度 | [ M ] 材质 | [ M ] 材质 | |||
LHR | 12.16.20.25.30 | 相当于 SUJ2 | 58HRC~ | 氯丁橡胶 | 直线运动部 树脂 旋转运动部 轻质合金 | -20~80℃ |
型式 | D | L | H | W | T | P.C.D. | d | d1 | t | 基本额定负载 | 容许转速 min-1 | 重量(g) | |||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | |||||||||||
LHR | 12 | 0 -0.009 | 32 | 0 -0.025 | 36 | ±0.3 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 510 | 785 | 500 | 180 |
16 | 40 | 45 | 62 | 50 | 51 | 775 | 1177 | 280 | |||||||||
20 | 0 -0.010 | 45 | 50 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 883 | 1373 | 400 | 420 | |||
25 | 52 | 0 -0.030 | 67 | 82 | 64 | 67 | 981 | 1569 | 680 | ||||||||
30 | 60 | 74 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 1569 | 2740 | 990 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|