• 固定环 分离型 D形切割
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固定环 分离型 D形切割

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
切割面安装孔型固定环固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
产品特点
特点1: 将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2: 将固定环固定在导向轴的一端,作为以导向轴为导轨的直线运动机构的挡块而使用。
特点3: 将两个固定环在轴上零件的两端进行夹紧固定,该零件前后位置可调,作为该零件的轴向定位而使用。
特点4: 有多种材质以及表面处理可供选择,满足客户多种需求。
特点5: D形切割面可作为传感器支架的固定座来使用。
尺寸图
misumi sdsn固定环 D形切割型 尺寸规格图
规格概述
・紧凑型
Type 材质 表面处理 附件
2个内六角螺栓
SDNJ相当于S45C四氧化三铁保护膜M相当于SCM435
PSDNJ无电解镀镍M相当于SUS304
SSCDNJ相当于SUS304

・标准型
Type 材质 表面处理 附件
2个内六角螺栓
SDN相当于S45C四氧化三铁保护膜M相当于SCM435
PSDN无电解镀镍M相当于SUS304
SSCDN相当于SUS304
SDNA2000系列铝合金
使用方法
用途图示详细说明
作为传感器支架的固定座misumi 米思米固定环定位环D6到D30 使用教学D形切割面用于安装传感器支架组件,松紧固定环后可以调节定位传感器的位置。
作为传感部件的支架misumi sds米思米固定环卡箍 使用原理图切割面用于固定传感片,通过把手的松紧可以调整传感片的前后位置以及回转角度。
使用案例
misumi 米思米固定环卡环 使用案例大全
■机构名称
可水平吸附和传送异形工件的机械手

■机构功能
1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。

■固定环的作用
1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。

了解详情,请点击InCADlibrary案例库
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
misumi sdsn米思米带把手型固定环 智能手机行业用 misumi psdsn固定轴环止动螺丝型 医疗行业用 misumi ssdsn紧固环顶紧螺丝 电子电器行业用
太阳能电池 半导体 锂电池
米思米set collars止动螺丝型 太阳能电池行业用 misumi sdn米思米固定环轴环 半导体行业用 misumi sdna米思米固定环卡箍 锂电池行业用
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
米思米固定环相关        请参考固定环概要
金属材料及表面处理的防锈性能  请参考技术参数
相关产品
固定环 开口型 双孔固定型 转轴 直杆型 经济型 线性导向轴
misumi 米思米固定环轴套 固定环类似品 misumi 米思米固定环卡环 转轴配合件 misumi 米思米止动螺丝型固定环 线性导向轴配合型
代表型号:SCSM16-8 代表型号:PSFHR20-300 代表型号:CPSFJT20-325-M8
优点:轴类配套使用 种类齐全 优点:多样的追加工 短交期 优点:经济型产品 最快1天发货

尺寸图
misumi 固定环 D形切割型 规格图
规格表
misumi D形切割型 米思米固定环轴套 订货范例
 
型式D1BM
(粗牙螺纹)
dRHM1PhWXY
TypeD
标准型
SDN
PSDN
SSCDN
SDNA


2000系列铝合金
仅带符号型号适用
83015M55.54.513M3871.5106
103515M41011.5
12
13
1540M67617M512138
16
184518.515915
20
25502120101810
305523.5M62120
356026232.02312
407018M8973026122613
508522M1011937M828133.03216
对于相当于S45C材质的产品,D8~15M1有效螺纹深度7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
对于相当于SUS304材质的产品,D8~12、D15~18的M1有效螺纹深度为7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
请按照交货时的装配方向组合使用。
 
型式B
选择
D1M
(粗牙螺纹)
dRWXYM1HhP
TypeD
紧凑型
SDNJ
PSDNJ
SSCDNJ
10830M33.431.595M31258
1210
1511310
1611.54.8
2035135155
251042M44.53.7516.5M418.5612
301250M55.54.520622
对于相当于S45C材质的产品,D8~15M1有效螺纹深度7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
对于相当于SUS304材质的产品,D8~12、D15~18的M1有效螺纹深度为7mm(底孔贯通)。其他为全螺纹。
请按照交货时的装配方向组合使用。

紧凑型对比表
D与紧凑型的差紧凑型标准型
B(壁厚)D1(外径)B(壁厚)D1(外径)B(壁厚)D1(外径)
10-7-58301535
12-7-58301535
15-7-108301540
16-7-108301540
20-7-108351545
25-5-810421550
30-3-512501555
材质规格
・紧凑型
Type 材质 表面处理 附件
2个内六角螺栓
SDNJ相当于S45C四氧化三铁保护膜M相当于SCM435
PSDNJ无电解镀镍M相当于SUS304
SSCDNJ相当于SUS304

・标准型
Type 材质 表面处理 附件
2个内六角螺栓
SDN相当于S45C四氧化三铁保护膜M相当于SCM435
PSDN无电解镀镍M相当于SUS304
SSCDN相当于SUS304
SDNA2000系列铝合金
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定环的用途?
固定环可用于挡块、定位以及带轮的固定等普通用途,也可以用于轴承的内圈固定,通过开设各种安装孔也可以安装各种固定板等零件,孔的种类有通孔、螺孔、沉孔,同时也可以安装传感器或者用作缓冲器,避免金属零部件之间接触而发出金属音,最后,也可以用于丝杠轴的轴端固定。
固定环的种类?
根据联接方法可以分为止动螺丝型、开口型、分离型、把手型。
固定环的止动螺丝都是配套附带还是需要另外购买的?
目前米思米销售的标准品都是附带止动螺丝的,不需要另外购买。
哪一种固定环安装方便,且可以进行频繁拆卸?
把手型固定环。
哪一种固定环可以后装,维护方便,易于拆卸?
分离型固定环。
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?
开口型、分离型、把手型。
固定环一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与导向轴、转轴、圆形支柱、安装用底座、同步带轮等配套使用。
固定环与导向轴、转轴配套使用时配套的外径公差分别是多少?
导向轴:外径公差g6、h5、f8;转轴:外径公差g6、h7。
固定环卖的比较好的型号推荐?
分离型:SCS SSCCN
止动螺丝型:SCCN PSCCN
米思米固定环的优势?
短交期:几乎全部是库存品,1天可出货
图纸:CAD和3维图纸均可以下载。
尺寸:内径从3~100mm均可以选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 固定环 > 固定环 分离型 D形切割
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页