固定环 双面切割型/切割面安装孔型/开口型
商品
评价
详情
  • 固定环 双面切割型/切割面安装孔型/开口型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固定环 双面切割型/切割面安装孔型/开口型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
开口型/分离型固定环固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
产品特点
特点1:将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2:将固定环固定在导向轴的一端,作为以导向轴为导轨的直线运动机构的挡块而使用。
特点3:侧面螺纹孔或者通孔可用于连接工件,固定环锁紧后连带工件,从对该工件起到定位作用。
特点4:由于是通过开口端螺丝锁紧来实现对轴的抱紧,可避免使用后轴部的损伤。
特点5:有多种材质以及表面处理可供选择,满足客户多种需求。
特点6:开口型相较于止动螺丝型的固定环,紧固力更强。
尺寸图
固定环 开口型/分离型 双面切割型/切割面安装孔型/侧面安装孔型:相关图像

规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理 附件D
标准型切割面安装孔型侧面安装孔型
SCSNKSCKNKSCJNK相当于S45C四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓6~40
PSCSNKPSCKNKPSCJNK无电解镀镍1个内六角螺栓
(SUS)
SSCSNKSSCKNKSSCJNK相当于SUS304

使用方法
用途图示详细说明
带轮的固定misumi 米思米固定环定位环D6到D30 使用教学将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。
作为挡块misumi 米思米固定环卡箍B18 使用原理图将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。

■关于联接力
1.最大轴向负载的确定方法
按照下述紧固扭矩紧固固定环后,用试验机压缩,导向轴开始移动时的负载即为最大轴向负载。
公称规格紧固扭矩(N・m)
相当于S45C/SUS3042000系列铝合金
M2.60.94-
M31.611.61
M43.713.71
M57.547.54
M612.877.54
M831.212.87
M1061.7512.87
M16267-

2.试验条件
①导向轴:米思米制淬火导向轴(SFJ)
②试验机:万能试验机
③紧固扭矩:遵照上述紧固扭矩,严格扭矩管理
④防锈油的状况:从米思米出厂后用棉纱擦除

3.试验方法
misumi sscsm米思米固定环轴套D6到D50 试验方法图

4.开口型 最大轴向负载
规格最大轴向负载(KN)自重(g)
D
(内径)
B
(宽度)
MSCS・SCSJ(相当于
S45C四氧化三铁保护膜)
SSCS(相当于SUS304)SCS・SCSJ
(相当于S45C)
6*62.60.70.410
831.10.517
1041.8121
8*62.60.90.314
830.60.626
1042.21.132
10*62.60.70.317
831.20.436
1042145
1255.10.955
12*62.60.70.316
831.10.834
1042.80.843
12541.252
15*831.50.631
1041.51.154
1255.11.869
1565.61.4119
16*832.11.129
1047.12.955
1255.42.367
15610.21.5116
20*832.20.838
1055.82.769
1256.41.784
15610.43140
25*1043.61.866
1258.82.698
1568.83.6164
30*1258.42.8111
1568.92.2185
208154318
351569.92.7207
4018821.36348
50221035.811.8604
注 1.带*标记者为紧凑型。(SCSJ、SSCSJ)
  2.表中轴向负载数据仅为试验结果值,并非保证值。
  3.请客户根据使用情况,选择最佳紧固扭矩进行管理。
使用案例
misumi 米思米固定环卡环 使用案例大全
■机构名称
可水平吸附和传送异形工件的机械手

■机构功能
1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。

■固定环的作用
1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。

了解详情,请点击InCADlibrary案例库
相关行业
智能手机医疗电子电器
misumi 米思米带把手型固定环 智能手机行业用misumi sckm固定轴环止动螺丝型 医疗行业用misumi psckm紧固环顶紧螺丝 电子电器行业用
太阳能电池半导体锂电池
米思思set collars止动螺丝型 太阳能电池行业用misumi ssckm米思米固定环轴环 半导体行业用misumi 米思米固定环卡箍 锂电池行业用
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
米思米固定环相关        请参考固定环概要
固定把手详情请参考       请参考固定把手
小型固定把手详情请参考     请参考小型固定把手
相关产品
固定环 开口型 双孔固定型 转轴 直杆型 经济型 线性导向轴
misumi 米思米固定环轴套D3到D40 回转轴配合件 misumi 米思米固定环卡环D3到D40 光轴导向轴配合件 misumi 米思米止动螺丝型固定环D3到D40 同步带轮配合件
代表型号:SCSM16-8 代表型号:PSFHR20-300 代表型号:CPSFJT20-325-M8
优点:轴类配套使用 种类齐全 优点:多样的追加工 短交期 优点:经济型产品 最快1天发货
尺寸图
固定环 开口型/分离型 双面切割型/切割面安装孔型/侧面安装孔型:相关图像
规格表
型式B
选择
D1HM
(粗牙螺纹)
dRWXYZhM1
(粗牙螺纹)
Y1P
TypeD
标准型
SCSNK
PSCSNK
SSCSNK

(D尺寸6~40)
切割面安装孔型
SCKNK
PSCKNK
SSCKNK

(D尺寸10~40)
侧面安装孔型
SCJNK
PSCJNK
SSCJNK

(D尺寸10~40)

切割面安装孔型、侧面安装孔型
仅为带*符号的B尺寸
682017M33.431646~6.5
10M44.53.75
882519M33.431.5857~9
10M44.53.75
1083022M33.4398~10
10M44.53.756.4M41010
1210109~105.810
12M55.54.5
15103424M44.53.7511.5610~115.6M41212
1235M55.54.51211~13
161011~124.8M51212
12
20104030147136M51414
12
1545M66.6615813~15
251236M55.54.517716
1550M66.66181016~186.7M51616
301555412018~207.2M62020
351560462231221
40187053M8972613239M82626
切割面安装孔型D10的P尺寸为8。 请按照交货时的装配方向组合使用。
切割面安装孔型D10~16的M1有效螺纹深度为7mm(底孔贯通)、D20为9mm(底孔贯通),其他为全螺纹。
材质规格
Type 材质 表面处理 附件D
标准型切割面安装孔型侧面安装孔型
SCSNKSCKNKSCJNK相当于S45C四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓6~40
PSCSNKPSCKNKPSCJNK无电解镀镍1个内六角螺栓
(SUS)
SSCSNKSSCKNKSSCJNK相当于SUS304
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定环的用途?
固定环可用于挡块、定位以及带轮的固定等普通用途,也可以用于轴承的内圈固定,通过开设各种安装孔也可以安装各种固定板等零件,孔的种类有通孔、螺孔、沉孔,同时也可以安装传感器或者用作缓冲器,避免金属零部件之间接触而发出金属音,最后,也可以用于丝杠轴的轴端固定。
固定环的种类?
根据联接方法可以分为止动螺丝型、开口型、分离型、把手型。
固定环的止动螺丝都是配套附带还是需要另外购买的?
目前米思米销售的标准品都是附带止动螺丝的,不需要另外购买。
哪一种固定环安装方便,且可以进行频繁拆卸?
把手型固定环。
哪一种固定环可以后装,维护方便,易于拆卸?
分离型固定环。
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?
开口型、分离型、把手型。
固定环一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与导向轴、转轴、圆形支柱、安装用底座、同步带轮等配套使用。
固定环与导向轴、转轴配套使用时配套的外径公差分别是多少?
导向轴:外径公差g6、h5、f8;转轴:外径公差g6、h7。
固定环卖的比较好的型号推荐?
分离型:SCS SSCCN
止动螺丝型:SCCN PSCCN
米思米固定环的优势?
短交期:几乎全部是库存品,1天可出货
图纸:CAD和3维图纸均可以下载。
尺寸:内径从3~100mm均可以选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 固定环 > 固定环 双面切割型/切割面安装孔型/开口型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页