Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
SCSKS | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
PSCSKS | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) |
型式 | B 选择 | D1 | M (粗牙螺纹) | d | R | W | X | Y | Z | b | |
Type | D | ||||||||||
SCSKS PSCSKS | 10 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 7 | 3.5 |
12 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 10 | 5 | 8.5 | 4.5 | ||
15 | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11.5 | 6 | 10.5 | 5.5 | ||
12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | ||||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | |||||
20 | 10 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | 13.5 | 6.5 | |||
12 | 4.5 | ||||||||||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | |||||
25 | 12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | 16.5 | 8.5 | |||
15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | |||||
30 | 15 | 55 | 6 | 20 | 19 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
SCSKS | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
PSCSKS | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|