Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
SCKS | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个止动螺丝 |
PSCKS | 无电解镀镍 | 2个止动螺丝 (SUS) |
型式 | B 选择 | D1 | d1 | 止动螺丝型 M×长度 | b | Z | ||||||
Type | D | |||||||||||
SCKS PSCKS | 10 | 6 | 8 | 10 | 20 | 13 | M4×3 | 3.5 | 7 | |||
12 | 8 | 10 | 22 | 15 | M5×4 | 4.5 | 8.5 | |||||
15 | 8 | 10 | 12 | 26 | 20 | 5.5 | 10.5 | |||||
20 | 10 | 12 | 32 | 27 | M6×5 | 6.5 | 13.5 | |||||
25 | 12 | 15 | 38 | 31 | 8.5 | 16.5 | ||||||
30 | 15 | 20 | 46 | 38 | M8×6 | 8.5 | 19.0 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
SCKS | 相当于 S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个止动螺丝 |
PSCKS | 无电解镀镍 | 2个止动螺丝 (SUS) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|