Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | d (mm) |
WSC | 2000系列铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 (SUS) | 10~30 |
WSCM | ||||
WSCB | 黑色阳极氧化处理 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
太阳能电池 | 半导体 | 锂电池 | ||
固定环 开口型 双孔固定型 | 转轴 直杆型 | 经济型 线性导向轴 | ||
代表型号:SCSM16-8 | 代表型号:PSFHR20-300 | 代表型号:CPSFJT20-325-M8 | ||
优点:轴类配套使用 种类齐全 | 优点:多样的追加工 短交期 | 优点:经济型产品 最快1天发货 |
型式 | D | H | P | M1×深度 | |
Type | d | ||||
(标准型) WSC WSCB (安装孔型) WSCM | 10 | 50 | 40 | 25 | M4×8 |
12 | 52 | 42 | 27 | ||
15 | 55 | 45 | 30 | ||
16 | 56 | 46 | 31 | ||
20 | 60 | 50 | 35 | M5×10 | |
22 | 62 | 52 | 37 | ||
25 | 65 | 55 | 40 | ||
25.4 | 65.4 | 55.4 | 40.4 | ||
30 | 70 | 60 | 45 | M6×12 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | d (mm) |
WSC | 2000系列铝合金 | 本色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 (SUS) | 10~30 |
WSCM | ||||
WSCB | 黑色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|