Type | 主体 | 铰链部 | 弹性销 | 内六角螺栓 | 垫圈 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | |
SCSH | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304 | SUS420J2 | HRC42~48 | SCM435 | 尼龙 垫圈 (1个) |
PSCSH | 相当于S45C | 无电解镀镍 | SUS | ||||
SSCSH | 相当于SUS304 | − |
型式 |
SCSH10 WSCB16 |
型式 | B | D1 | M (粗牙螺纹) | d | R | W | X | Y | 内六角螺栓 M×长度 | |
Type | D | |||||||||
SCSH PSCSH SSCSH | 10 | 10 | 30 | M4 | 5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | M4×8 |
12 | 10 | |||||||||
15 | 12 | 35 | M5 | 6 | 4.5 | 12 | 6 | M5×10 | ||
16 | ||||||||||
20 | 40 | 7 | 14 | 7 | M5×12 | |||||
25 | 15 | 50 | M6 | 6 | 18 | 10 | M6×16 | |||
30 | 55 | 20 |
Type | 主体 | 铰链部 | 弹性销 | 内六角螺栓 | 垫圈 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | [ M ]材质 | [ M ]材质 | |
SCSH | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | SUS304 | SUS420J2 | HRC42~48 | SCM435 | 尼龙 垫圈 (1个) |
PSCSH | 相当于S45C | 无电解镀镍 | SUS | ||||
SSCSH | 相当于SUS304 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|