Type | ![]() | ![]() | ![]() | D | |
细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | ||||
SCCNS | SCCNN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金) | 3~30 |
PSCCNS | PSCCNN | 无电解镀镍 | 2个止动螺丝/2个螺丝套件 (SUS) (铜合金) | ||
SSCCNS | SSCCNN | 相当于SUS304 | − |
用途 | 图示 | 详细说明 |
带轮的固定 | ![]() | 将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。 |
作为挡块 | ![]() | 将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
太阳能电池 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
固定环 开口型 双孔固定型 | 转轴 直杆型 | 经济型 线性导向轴 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SCSM16-8 | 代表型号:PSFHR20-300 | 代表型号:CPSFJT20-325-M8 | ||
优点:轴类配套使用 种类齐全 | 优点:多样的追加工 短交期 | 优点:经济型产品 最快1天发货 |
型式 | B | m×Pitch | D1 | d1 | C | 止动螺丝 M×长度 | |||
Type | No. | (细牙螺纹) | (粗牙螺纹) | (细牙螺纹) | (粗牙螺纹) | ||||
(细牙螺纹型) SCCNS PSCCNS SSCCNS (粗牙螺纹型) SCCNN PSCCNN SSCCNN 带*符号的No. 仅细牙型适用 | * 3 | 6 | − | M3×0.35 | − | 7 | 4.5 | 0.2 | M3×3 |
4 | 6 | M4×0.5 | M4×0.7 | 8 | 5.5 | ||||
5 | M5×0.5 | M5×0.8 | 11 | 10 | M4×3 | ||||
6 | 10 | M6×0.75 | M6×1.0 | 12 | 11 | ||||
8 | 8 | M8×0.75 | M8×1.25 | 14 | 12 | ||||
10 | M10×0.75 | M10×1.5 | 16 | 13 | |||||
*10A | − | M10×1.0 | − | ||||||
12 | 10 | 10 | M12×1.0 | M12×1.75 | 20 | 15 | 0.5 | M5×4 | |
*15 | − | M15×1.0 | − | 24 | 20 | ||||
16 | 12 | M16×1.0 | M16×2.0 | 26 | 22 | M6×5 | |||
20 | M20×1.0 | M20×2.5 | 32 | 27 | |||||
*25 | 12 | − | M25×1.5 | − | 38 | 31 | |||
30 | 15 | 15 | M30×1.5 | M30×3.5 | 46 | 38 | 1 | M8×6 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | D | |
细牙螺纹 | 粗牙螺纹 | ||||
SCCNS | SCCNN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金) | 3~30 |
PSCCNS | PSCCNN | 无电解镀镍 | 2个止动螺丝/2个螺丝套件 (SUS) (铜合金) | ||
SSCCNS | SSCCNN | 相当于SUS304 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|