Type | [ M ]材质 | 颜色 | 使用环境温度 | [ A ]附件 | 螺纹套材质 | |
开口型 | 分离型 | |||||
SCSPH | SCSPP | 聚缩醛 | 白色 | -45℃~95℃ | 内六角螺栓(SUS) 开口型:1个 分离型:2个 | SUS304 |
SCSMH | SCSPM | MC尼龙 | 象牙色 | -40℃~120℃ | ||
SCSPO | - | 聚缩醛 | 白色 | -45℃~95℃ | 无 |
型式 | B | D1 | M (粗牙螺纹) | d | R | W | X | Y | ||
Type | D | |||||||||
含螺纹套 (开口型) SCSPH SCSMH (分离型) SCSPP SCSPM | 8 | ±0.2 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 7 | 5 |
10 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 9 | ||||
12 | 10 | |||||||||
15 | 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | |||
16 | ||||||||||
20 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | ||||
25 | 15 | 50 | 18 | 10 | ||||||
30 | 55 | 20 | ||||||||
无螺纹套 (开口型) SCSPO | 10 | ±0.1 | 12 | 28 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 |
12 | 30 | 10 | 6 | |||||||
13 | ||||||||||
15 | 15 | 40 | M5 | 5.5 | 4.5 | 13 | 8 | |||
16 | ||||||||||
20 | 49 | 5 | 16 | |||||||
25 | 54 | 20 | 6 | |||||||
30 | 60 | 21.5 | 8 |
Type | [ M ]材质 | 颜色 | 使用环境温度 | [ A ]附件 | 螺纹套材质 | |
开口型 | 分离型 | |||||
SCSPH | SCSPP | 聚缩醛 | 白色 | -45℃~95℃ | 内六角螺栓(SUS) 开口型:1个 分离型:2个 | SUS304 |
SCSMH | SCSPM | MC尼龙 | 象牙色 | -40℃~120℃ | ||
SCSPO | - | 聚缩醛 | 白色 | -45℃~95℃ | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|