固定环 开口型 固定轴承用 紧凑型
商品
评价
详情
  • 固定环 开口型 固定轴承用 紧凑型
  • 固定环 开口型 固定轴承用 紧凑型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固定环 开口型 固定轴承用 紧凑型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
可用作轴承的内圈压环。与轴承专用螺帽相比而言,无需专用工具、且性价比高。
产品特点
特点1:将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2:将固定环固定在转轴的一端,凸台部紧贴轴承内圈,起到轴承定位的作用。
特点3:将两个固定环在轴上零件的两端进行夹紧固定,该零件前后位置可调,作为该零件的轴向定位而使用。
特点4:有多种材质以及表面处理可供选择,满足客户多种需求。
特点5:开口型相较于止动螺丝型的固定环,紧固力更强。
特点6:紧凑型相较于标准型的固定环,厚度更薄,更省空间。
尺寸图
misumi scbnj思米固定环定位环D3到D50 尺寸规格图
规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理 附件D
(mm)
Ds选择
(mm)
短凸头型长凸头型
SCBNJSCLSJ相当于S45C四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓8~4011~48
PSCBNJPSCLSJ无电解镀镍1个内六角螺栓
(SUS)
SSCBNJSSCLSJ相当于SUS304
使用方法
misumi sclsj思米固定环定位环D3到D40 使用教学
轴承用固定环固定在轴的一端,凸台部顶紧轴承内圈,起到定位轴承的作用。
使用案例
misumi sc米思米固定环卡环D3到D40 使用案例大全
相关行业
智能手机医疗电子电器
misumi 米思米固定环 轴承固定用 智能手机行业用misumi 固定轴环止动螺丝型 医疗行业用misumi 紧固环顶紧螺丝 电子电器行业用
太阳能电池半导体锂电池
米思思set collars止动螺丝型 太阳能电池行业用misumi 米思米固定环轴环D3到D40 半导体行业用misumi scb米思米固定环卡箍D3到+AV155D40 锂电池行业用
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
米思米固定环相关请参考 固定环概要
金属材料及表面处理的防锈性能请参考 技术参数
相关产品
固定环 止动螺丝固定型 固定轴承用转轴 直杆型经济型 线性导向轴
misumi 米思米固定环轴套D3到D40 回转轴配合件misumi 米思米固定环卡环D3到D40 光轴导向轴配合件misumi 米思米止动螺丝型固定环D3到D40 同步带轮配合件
代表型号:SCSBR10-14代表型号:PSFHR20-300代表型号:CPSFJT20-325-M8
优点:轴类配套使用 种类齐全优点:多样的追加工 短交期优点:经济型产品 最快1天发货

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图
规格表
型式Ds
选择
适用轴承(外径)BB1D1M
(粗牙螺纹)
bdRWXYZ
TypeD
(短凸头型)
SCBNJ
PSCBNJ
S
SCBNJ



(长凸头型)
SCLSJ
PSCLSJ
SSCLSJ
811678ZZ(12)·688ZZ(16)91222M383.531.5747
12698ZZ(19)·608ZZ(22)·628ZZ(24)
10136800ZZ(19)9.52589
146900ZZ(22)·6000ZZ(26)
166200ZZ(30)·6300ZZ(35)
12156801ZZ(21)93
166901ZZ(24)·6001ZZ(28)
186201ZZ(32)·6301ZZ(37)
15186802ZZ(24)·6902ZZ(28)301111
196002ZZ(32)
216202ZZ(35)·6302ZZ(42)
17216903ZZ(30)·6003ZZ(35)11.5412
236203ZZ(40)·6303ZZ(47)
20236704ZZ(27)·6804ZZ(32)133613513
246904ZZ(37)
276004ZZ(42)·6204ZZ(47)
25286805ZZ(37)11.51542M4104.53.7516.516.5
296905ZZ(42)
316005ZZ(47)
326205ZZ(52)
30356906ZZ(47)141850M5125.54.520620
386006ZZ(55)·6206ZZ(62)·6306ZZ(72)
35416907ZZ(55)55222.521
436007ZZ(62)·6207ZZ(72)
40456908ZZ(62)602523
486008ZZ(68)·6208ZZ(80)
材质规格
Type 材质 表面处理 附件D
(mm)
Ds选择
(mm)
短凸头型长凸头型
SCBNJSCLSJ相当于S45C四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓8~4011~48
PSCBNJPSCLSJ无电解镀镍1个内六角螺栓
(SUS)
SSCBNJSSCLSJ相当于SUS304
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定环的用途?
固定环可用于挡块、定位以及带轮的固定等普通用途,也可以用于轴承的内圈固定,通过开设各种安装孔也可以安装各种固定板等零件,孔的种类有通孔、螺孔、沉孔,同时也可以安装传感器或者用作缓冲器,避免金属零部件之间接触而发出金属音,最后,也可以用于丝杠轴的轴端固定。
固定环的种类?
根据联接方法可以分为止动螺丝型、开口型、分离型、把手型。
固定环的止动螺丝都是配套附带还是需要另外购买的?
目前米思米销售的标准品都是附带止动螺丝的,不需要另外购买。
哪一种固定环安装方便,且可以进行频繁拆卸?
把手型固定环。
哪一种固定环可以后装,维护方便,易于拆卸?
分离型固定环。
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?
开口型、分离型、把手型。
固定环一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与导向轴、转轴、圆形支柱、安装用底座、同步带轮等配套使用。
固定环与导向轴、转轴配套使用时配套的外径公差分别是多少?
导向轴:外径公差g6、h5、f8;转轴:外径公差g6、h7。
固定环卖的比较好的型号推荐?
分离型:SCS SSCCN
止动螺丝型:SCCN PSCCN
米思米固定环的优势?
短交期:几乎全部是库存品,1天可出货
图纸:CAD和3维图纸均可以下载。
尺寸:内径从3~100mm均可以选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 固定环 > 固定环 开口型 固定轴承用 紧凑型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页