Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D |
SCSPB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | 16~50 |
PSCSPB | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | ||
SSCSPB | 相当于SUS304 | − |
用途 | 图示 | 详细说明 |
带轮的固定 | 将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。 | |
作为挡块 | 将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
太阳能电池 | 半导体 | 锂电池 | ||
固定环 开口型 双孔固定型 | 转轴 直杆型 | 经济型 线性导向轴 | ||
代表型号:SCSM16-8 | 代表型号:PSFHR20-300 | 代表型号:CPSFJT20-325-M8 | ||
优点:轴类配套使用 种类齐全 | 优点:多样的追加工 短交期 | 优点:经济型产品 最快1天发货 |
价格说明
型式 | B | D1 | M (粗牙螺纹) | d | R | W | X | Y | |
Type | D | ||||||||
(平衡型) SCSPB PSCSPB SSCSPB | 16 | 10 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 |
12 | |||||||||
17 | 10 | 40 | 14 | 7 | |||||
12 | |||||||||
20 | 10 | ||||||||
12 | |||||||||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | |||
25 | 12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | |||
15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | |||
30 | 15 | 55 | 20 | ||||||
20 | 60 | M8 | 9 | 7 | 23 | ||||
35 | 15 | M6 | 6.6 | 6 | 2 | 12 | |||
40 | 18 | 70 | M8 | 9 | 7 | 26 | 13 | ||
50 | 22 | 85 | M10 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 |
型式 | B | 单个主体重量(g) | 带螺栓重量(g) | |||||
Type | D | 上侧 | 下侧 | 重量差 | 上侧 | 下侧 | 重量差 | |
SCSP (普通产品) | 25 | 12 | 45 | 40 | 5 | 48 | 45 | 3 |
40 | 18 | 141 | 163 | 22 | 162 | 173 | 11 | |
SCSPB (平衡型) | 25 | 12 | 43 | 43 | 0 | 47 | 47 | 0 |
40 | 18 | 152 | 152 | 0 | 167 | 167 | 0 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D |
SCSPB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | 16~50 |
PSCSPB | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | ||
SSCSPB | 相当于SUS304 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|