固定环 分离型
商品
评价
详情
  • 固定环 分离型
  • 固定环 分离型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固定环 分离型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
分离型固定环固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
产品特点
特点1:将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2:将固定环固定在导向轴的一端,作为以导向轴为导轨的直线运动机构的挡块而使用。
特点3:由于是通过两侧螺丝锁紧来实现对轴的抱紧,可避免使用后轴部的损伤。
特点4:分离型相较于开口型的固定环,组装更自由,维护更方便。
特点5:有多种材质以及表面处理可供选择,满足客户多种需求。
尺寸图
misumi scsp米思米固定环定位环D3到D100 尺寸规格图
规格概述
Type 材质 表面处理 附件D(mm)B(mm)
SCSP相当于S45C四氧化三铁保护膜2个内六角螺栓3~1008~36
PSCSP无电解镀镍2个内六角螺栓
(SUS)
SSCSP相当于SUS304
SCNPA2000系列铝合金
SCNPAW本色阳极氧化处理
请按照交货时的装配方向组合使用。
使用方法
用途图示详细说明
带轮的固定misumi pscsp米思米固定环轴环D3到D100 使用大全将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。
作为挡块misumi sscsp米思米固定环卡箍D3到D100 使用原理图将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。
使用案例
misumi scnpa米思米固定环卡环 使用案例大全
■机构名称
可水平吸附和传送异形工件的机械手

■机构功能
1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。

■固定环的作用
1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。

了解详细信息,请点击 InCADlibrary案例库
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
misumi scnpaw米思米开头型固定环D3到D100 智能手机行业用 misumi 米思米切口型固定环 医疗行业用 misumi 米思米一体夹紧型固定环B8到B36 电子电器行业用
太阳能电池 半导体 锂电池
misumi 米思米固定环set collars 太阳能电池行业用 misumi 米思米固定环轴环 半导体行业用 misumi 固定环卡箍D8到D36 锂电池行业用
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
米思米固定环相关请参考 固定环概要
金属材料及表面处理的防锈性能请参考 技术参数
相关产品
固定环 开口型 双孔固定型 转轴 直杆型 经济型 线性导向轴
misumi sc米思米固定环轴套D3到D100 回转轴配合件 misumi 米思米固定环卡环 光轴导向轴配合件 misumi 分离型固定环D3到D100 转轴配合件
代表型号:SCSM16-8 代表型号:PSFHR20-300 代表型号:CPSFJT20-325-M8
优点:轴类配套使用 种类齐全 优点:多样的追加工 短交期 优点:经济型产品 最快1天发货

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图
规格表
型式B
选择
D1M
(粗牙螺纹)
dRC(W)XY
TypeD
(标准型)
SCSP
PSCSP
SSCSP

SCNPA (仅适用于带符号的)
SCNPAW (仅适用于带符号的)
3816M33.430.514.52.2
4818353
582035.54
1022M44.53.756.5
6820M33.436
10M44.53.75
8825M33.431.58
(7)
5
10M44.53.75
1230M55.54.59
15M66.66
108M33.43
10M44.53.75
12M55.54.510
1535M66.666
12830M33.435
10M44.53.75
12M55.54.5
1535M66.66116
131030M44.53.75105
1234M55.54.511
1535M66.666
151034M44.53.7511.5
1235M55.54.512
1540M66.66138
161035M55.54.5126
12
1540M66.66138
1810M55.54.5147
12
1545M66.66158
201040M55.54.5147
12
1545M66.66158
2512M55.54.5177
1550M66.661810
205520
3015
2060M89723
3515M66.661212
401870M8972613
502285M1011933216
6022953718
8032130M1618131.555022
100361506026
选择SCNPA・SCNPAW时仅限X=7。
材质规格
Type 材质 表面处理 附件D(mm)B(mm)
SCSP相当于S45C四氧化三铁保护膜2个内六角螺栓3~1008~36
PSCSP无电解镀镍2个内六角螺栓
(SUS)
SSCSP相当于SUS304
SCNPA2000系列铝合金
SCNPAW本色阳极氧化处理
请按照交货时的装配方向组合使用。
紧凑性比较表
D紧凑程度的差值紧凑型标准型
B(壁厚)D1(外径)B(壁厚)D1(外径)B(壁厚)D1(外径)
5−2−4616820
6−2−2618820
8−2−3622825
10−2−5625830
12−2−5625830
13−2−28281030
15−2−48301034
16−2−58301035
20−2−58351040
25−2−310421245
30−3−512501555
35−3−512551560
40−6−1012601870
50−4−518802285
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定环的用途?
固定环可用于挡块、定位以及带轮的固定等普通用途,也可以用于轴承的内圈固定,通过开设各种安装孔也可以安装各种固定板等零件,孔的种类有通孔、螺孔、沉孔,同时也可以安装传感器或者用作缓冲器,避免金属零部件之间接触而发出金属音,最后,也可以用于丝杠轴的轴端固定。
固定环的种类?
根据联接方法可以分为止动螺丝型、开口型、分离型、把手型。
固定环的止动螺丝都是配套附带还是需要另外购买的?
目前米思米销售的标准品都是附带止动螺丝的,不需要另外购买。
哪一种固定环安装方便,且可以进行频繁拆卸?
把手型固定环。
哪一种固定环可以后装,维护方便,易于拆卸?
分离型固定环。
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?
开口型、分离型、把手型。
固定环一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与导向轴、转轴、圆形支柱、安装用底座、同步带轮等配套使用。
固定环与导向轴、转轴配套使用时配套的外径公差分别是多少?
导向轴:外径公差g6、h5、f8;转轴:外径公差g6、h7。
固定环卖的比较好的型号推荐?
分离型:SCS SSCCN
止动螺丝型:SCCN PSCCN
米思米固定环的优势?
短交期:几乎全部是库存品,1天可出货
图纸:CAD和3维图纸均可以下载。
尺寸:内径从3~100mm均可以选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页