Type | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | B(mm) | |
双孔固定型 | 双螺纹固定型 | |||||
SCSPK | SCSPT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | 6~50 | 8~22 |
PSCSPK | PSCSPT | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | |||
SSCSPK | SSCSPT | 相当于SUS304 | − |
用途 | 图示 | 详细说明 |
带轮的固定 | ![]() | 将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。 |
作为挡块 | ![]() | 将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
太阳能电池 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
固定环 开口型 双孔固定型 | 转轴 直杆型 | 经济型 线性导向轴 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SCSM16-8 | 代表型号:PSFHR20-300 | 代表型号:CPSFJT20-325-M8 | ||
优点:轴类配套使用 种类齐全 | 优点:多样的追加工 短交期 | 优点:经济型产品 最快1天发货 |
型式 | B 选择 | D1 | M (粗牙螺纹) | d | R | W | X | Y | 双孔固定型 | 双螺纹固定型 | |||
N 通孔 | P2 | M1 (粗牙螺纹) | P1 | ||||||||||
Type | D | ||||||||||||
(双孔固定型) SCSPK PSCSPK SSCSPK (双螺纹固定型) SCSPT PSCSPT SSCSPT | 6 | 8 | 20 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3.5 | 13 | − | − |
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | ||||||||||
8 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 | 4.5 | 16.5 | |||
15 | 30 | M6 | 6.6 | 6 | 9 | 19 | |||||||
10 | 8 | M3 | 3.4 | 3 | 5.5 | 20 | M4 | 20 | |||||
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | ||||||||||
12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 10 | |||||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | 22.5 | |||||||
12 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | 5 | 21 | 22 | |||||
10 | M4 | 4.5 | 3.75 | ||||||||||
12 | M5 | 5.5 | 4.5 | ||||||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 11 | 6 | 23.5 | ||||||
13 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 10 | 5 | 21.5 | 24 | ||||
12 | 34 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11 | 23.5 | |||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | 24 | |||||||
15 | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11.5 | 24.5 | 25 | |||||
12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 25 | |||||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | 27.5 | ||||||
16 | 10 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | 25.5 | 28 | ||||
12 | |||||||||||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | 28 | ||||||
18 | 10 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | 29 | M5 | 30 | ||||
12 | |||||||||||||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | 31.5 | ||||||
20 | 10 | 40 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | 30 | |||||
12 | |||||||||||||
15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | 32.5 | ||||||
25 | 12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | 6.6 | 35 | 35 | ||||
15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | 37.5 | ||||||
20 | 55 | 20 | 40 | ||||||||||
30 | 15 | 42.5 | M6 | 42 | |||||||||
20 | 60 | M8 | 9 | 7 | 23 | 45 | |||||||
35 | 15 | M6 | 6.6 | 6 | 2 | 12 | 47.5 | 47 | |||||
40 | 18 | 70 | M8 | 9 | 7 | 26 | 13 | 9 | 55 | M8 | 56 | ||
50 | 22 | 85 | M10 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | 11 | 67.5 | 66 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | D(mm) | B(mm) | |
双孔固定型 | 双螺纹固定型 | |||||
SCSPK | SCSPT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | 6~50 | 8~22 |
PSCSPK | PSCSPT | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | |||
SSCSPK | SSCSPT | 相当于SUS304 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|