Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D (mm) | B (mm) | |
双孔固定型 | 三孔固定型 | |||||
SCSG | SCSGT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 6~50 | 8~22 |
PSCSG | PSCSGT | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |||
SSCSG | SSCSGT | 相当于SUS304 | − |
用途 | 图示 | 详细说明 |
带轮的固定 | 将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。 | |
作为挡块 | 将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。 |
公称规格 | 紧固扭矩(N・m) | |
相当于S45C/SUS304 | 2000系列铝合金 | |
M2.6 | 0.94 | - |
M3 | 1.61 | 1.61 |
M4 | 3.71 | 3.71 |
M5 | 7.54 | 7.54 |
M6 | 12.87 | 7.54 |
M8 | 31.2 | 12.87 |
M10 | 61.75 | 12.87 |
M16 | 267 | - |
规格 | 最大轴向负载(KN) | 自重(g) | ||||||
D (内径) | B (宽度) | M | SCS・SCSJ(相当于 S45C四氧化三铁保护膜) | SSCS(相当于SUS304) | SCS・SCSJ (相当于S45C) | |||
6 | *6 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 10 | |||
8 | 3 | 1.1 | 0.5 | 17 | ||||
10 | 4 | 1.8 | 1 | 21 | ||||
8 | *6 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 14 | |||
8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 26 | ||||
10 | 4 | 2.2 | 1.1 | 32 | ||||
10 | *6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 17 | |||
8 | 3 | 1.2 | 0.4 | 36 | ||||
10 | 4 | 2 | 1 | 45 | ||||
12 | 5 | 5.1 | 0.9 | 55 | ||||
12 | *6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 16 | |||
8 | 3 | 1.1 | 0.8 | 34 | ||||
10 | 4 | 2.8 | 0.8 | 43 | ||||
12 | 5 | 4 | 1.2 | 52 | ||||
15 | *8 | 3 | 1.5 | 0.6 | 31 | |||
10 | 4 | 1.5 | 1.1 | 54 | ||||
12 | 5 | 5.1 | 1.8 | 69 | ||||
15 | 6 | 5.6 | 1.4 | 119 | ||||
16 | *8 | 3 | 2.1 | 1.1 | 29 | |||
10 | 4 | 7.1 | 2.9 | 55 | ||||
12 | 5 | 5.4 | 2.3 | 67 | ||||
15 | 6 | 10.2 | 1.5 | 116 | ||||
20 | *8 | 3 | 2.2 | 0.8 | 38 | |||
10 | 5 | 5.8 | 2.7 | 69 | ||||
12 | 5 | 6.4 | 1.7 | 84 | ||||
15 | 6 | 10.4 | 3 | 140 | ||||
25 | *10 | 4 | 3.6 | 1.8 | 66 | |||
12 | 5 | 8.8 | 2.6 | 98 | ||||
15 | 6 | 8.8 | 3.6 | 164 | ||||
30 | *12 | 5 | 8.4 | 2.8 | 111 | |||
15 | 6 | 8.9 | 2.2 | 185 | ||||
20 | 8 | 15 | 4 | 318 | ||||
35 | 15 | 6 | 9.9 | 2.7 | 207 | |||
40 | 18 | 8 | 21.3 | 6 | 348 | |||
50 | 22 | 10 | 35.8 | 11.8 | 604 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
太阳能电池 | 半导体 | 锂电池 | ||
固定环 开口型 紧凑型 | 转轴 直杆型 | 经济型 线性导向轴 | ||
代表型号:SCSJ20-8 | 代表型号:PSFHR20-300 | 代表型号:CPSFJT20-325-M8 | ||
优点:轴类配套使用 种类齐全 | 优点:多样的追加工 短交期 | 优点:经济型产品 最快1天发货 |
价格说明
型式(Type·D) | − | B |
SCSG10 | − | 10 |
型式 | B 选择 | D1 | M (粗牙螺纹) | d | R | W | X | Y | Z | P | d1 | d2 | t | |
Type | D | |||||||||||||
(双孔固定型) SCSG PSCSG SSCSG (三孔固定型) SCSGT PSCSGT SSCSGT 三孔固定型仅有带*符号的尺寸 | 6 | 8 | 24 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6~8 | 15 | 3.5 | 6.5 | 3.3 |
*10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||||||
8 | * 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 5 | 7~9 | 17 | |||||
*10 | 28 | M4 | 4.5 | 3.75 | 9 | 8~9 | 18 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||||
10 | 33 | 10 | 10~11 | 22 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | |||||||
12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11 | ||||||||||
15 | 36 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 6 | 11~12 | 23 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||
12 | *10 | 35 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11 | 5 | 10~12 | 24 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | ||
*12 | M5 | 5.5 | 4.5 | |||||||||||
15 | 38 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 6 | 11~13 | 25 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||
13 | *10 | 33 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11 | 5 | 10~11 | 23 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
12 | 36 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11~13 | 25 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | |||||
15 | M6 | 6.6 | 6 | 12 | 6 | |||||||||
15 | *12 | 38 | M5 | 5.5 | 4.5 | 13 | 27 | |||||||
15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 8 | 28 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||
16 | *10 | 36 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | 11~12 | 26 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||
*12 | 38 | 13 | 12~13 | 28 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | |||||||
15 | 42 | M6 | 6.6 | 6 | 8 | 13~14 | 29 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||
20 | *12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 15 | 7 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | ||||
*15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 8 | 14~15 | 33 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||
20 | 16 | |||||||||||||
25 | *12 | 48 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | 14~16 | 37 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | ||
*15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | 15~17 | 38 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||
30 | 55 | 20 | 20 | 43 | ||||||||||
35 | 60 | 2 | 23 | 12 | 21 | 48 | ||||||||
40 | *18 | 78 | M8 | 9 | 7 | 28 | 13 | 26 | 60 | 9 | 14 | 8.6 | ||
50 | 22 | 88 | M10 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | 29 | 71 | 11 | 17.5 | 10.8 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | D (mm) | B (mm) | |
双孔固定型 | 三孔固定型 | |||||
SCSG | SCSGT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 6~50 | 8~22 |
PSCSG | PSCSGT | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |||
SSCSG | SSCSGT | 相当于SUS304 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|