• 固定环 开口型 紧凑型
  • 固定环 开口型 紧凑型
  • 固定环 开口型 紧凑型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固定环 开口型 紧凑型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
开口型固定环(紧凑型)固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
产品特点
特点1:将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2:将固定环固定在转轴的一端,凸台部紧贴轴承内圈,起到轴承定位的作用。
特点3:将两个固定环在轴上零件的两端进行夹紧固定,该零件前后位置可调,作为该零件的轴向定位而使用。
特点4:有多种材质以及表面处理可供选择,满足客户多种需求。
特点5:开口型相较于止动螺丝型的固定环,紧固力更强。
特点6:紧凑型相较于标准型的固定环,更能节省空间。
尺寸图
misumi 米思米固定环定位环D5到D50 规格表
规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理 附件D
(mm)
B
(mm)
SCSJ相当于S45C四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓5~506~18
PSCSJ无电解镀镍1个内六角螺栓
(SUS)
SSCSJ相当于SUS304
使用方法
用途图示详细说明
带轮的固定misumi scsj思米固定环定位环D5到D50 使用教学将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。
作为挡块misumi pscsj米思米固定环卡箍B6到B18 使用原理图将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。

■关于联接力
1.最大轴向负载的确定方法
按照下述紧固扭矩紧固固定环后,用试验机压缩,导向轴开始移动时的负载即为最大轴向负载。
公称规格紧固扭矩(N・m)
相当于S45C/SUS3042000系列铝合金
M2.60.94-
M31.611.61
M43.713.71
M57.547.54
M612.877.54
M831.212.87
M1061.7512.87
M16267-

2.试验条件
①导向轴:米思米制淬火导向轴(SFJ)
②试验机:万能试验机
③紧固扭矩:遵照上述紧固扭矩,严格扭矩管理
④防锈油的状况:从米思米出厂后用棉纱擦除

3.试验方法
misumi sscsj米思米固定环轴套D5到D50 试验方法图

4.开口型 最大轴向负载
规格最大轴向负载(KN)自重(g)
D
(内径)
B
(宽度)
MSCS・SCSJ(相当于
S45C四氧化三铁保护膜)
SSCS(相当于SUS304)SCS・SCSJ
(相当于S45C)
6*62.60.70.410
831.10.517
1041.8121
8*62.60.90.314
830.60.626
1042.21.132
10*62.60.70.317
831.20.436
1042145
1255.10.955
12*62.60.70.316
831.10.834
1042.80.843
12541.252
15*831.50.631
1041.51.154
1255.11.869
1565.61.4119
16*832.11.129
1047.12.955
1255.42.367
15610.21.5116
20*832.20.838
1055.82.769
1256.41.784
15610.43140
25*1043.61.866
1258.82.698
1568.83.6164
30*1258.42.8111
1568.92.2185
208154318
351569.92.7207
4018821.36348
50221035.811.8604
注 1.带*标记者为紧凑型。(SCSJ、SSCSJ)
  2.表中轴向负载数据仅为试验结果值,并非保证值。
  3.请客户根据使用情况,选择最佳紧固扭矩进行管理。
使用案例
misumi sc米思米固定环卡环D5到D50 使用案例大全
■机构名称
可水平吸附和传送异形工件的机械手
■机构功能
1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。
■固定环的作用
1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。
了解详情,请点击inCADLibrary 案例库
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
misumi 米思米固定环 轴承固定用 智能手机行业用 misumi 固定轴环止动螺丝型 医疗行业用 misumi 紧固环顶紧螺丝 电子电器行业用
太阳能电池 半导体 锂电池
米思思set collars止动螺丝型 太阳能电池行业用 misumi 米思米固定环轴环D3到D40 半导体行业用 misumi 米思米固定环卡箍D3到D40 锂电池行业用
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
②固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
米思米固定环相关         请参考固定环概要
属材料及表面处理的防锈性能    请参考技术参数
相关产品
固定环 开口型 双孔固定型 转轴 直杆型 经济型 线性导向轴
misumi scs米思米固定环轴套D3到D50 回转轴配合件 misumi scs米思米固定环卡环D3到D50 光轴导向轴配合件 misumi scs米思米开头型固定环D3到D50 同步带轮配合件
代表型号:SCSM16-8 代表型号:PSFHR20-300 代表型号:CPSFJT20-325-M8
优点:轴类配套使用 种类齐全 优点:多样的追加工 短交期 优点:经济型产品 最快1天发货
尺寸图
misumi 米思米固定环定位环D5到D50 规格表
规格表
misumi scc米思米固定环轴套 订货范例
 
型式BD1M
(粗牙螺纹)
dRWXYZ
TypeD
(简易型)
SCSJ
PSCSJ
SSCSJ
5616M2.62.92.4515.536
61866.5
8221.579
10258
129
13828M33.431111
1530
1611.5
203513513
251042M44.53.7516.516.5
301250M55.54.520620
3555222.521
40602523
501880M8973321528

紧凑性比较表
D紧凑程度的差值紧凑型标准型
B(壁厚)D1(外径)B(壁厚)D1(外径)B(壁厚)D1(外径)
5−2−4616820
6−2−2618820
8−2−3622825
10−2−5625830
12−2−5625830
13−2−28281030
15−2−48301034
16−2−58301035
20−2−58351040
25−2−310421245
30−3−512501555
35−3−512551560
40−6−1012601870
50−4−518802285
材质规格
Type 材质 表面处理 附件D
(mm)
B
(mm)
SCSJ相当于S45C四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓5~506~18
PSCSJ无电解镀镍1个内六角螺栓
(SUS)
SSCSJ相当于SUS304
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定环的用途?
固定环可用于挡块、定位以及带轮的固定等普通用途,也可以用于轴承的内圈固定,通过开设各种安装孔也可以安装各种固定板等零件,孔的种类有通孔、螺孔、沉孔,同时也可以安装传感器或者用作缓冲器,避免金属零部件之间接触而发出金属音,最后,也可以用于丝杠轴的轴端固定。
固定环的种类?
根据联接方法可以分为止动螺丝型、开口型、分离型、把手型。
固定环的止动螺丝都是配套附带还是需要另外购买的?
目前米思米销售的标准品都是附带止动螺丝的,不需要另外购买。
哪一种固定环安装方便,且可以进行频繁拆卸?
把手型固定环。
哪一种固定环可以后装,维护方便,易于拆卸?
分离型固定环。
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?
开口型、分离型、把手型。
固定环一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与导向轴、转轴、圆形支柱、安装用底座、同步带轮等配套使用。
固定环与导向轴、转轴配套使用时配套的外径公差分别是多少?
导向轴:外径公差g6、h5、f8;转轴:外径公差g6、h7。
固定环卖的比较好的型号推荐?
分离型:SCS SSCCN
止动螺丝型:SCCN PSCCN
米思米固定环的优势?
短交期:几乎全部是库存品,1天可出货
图纸:CAD和3维图纸均可以下载。
尺寸:内径从3~100mm均可以选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 固定环 > 固定环 开口型 紧凑型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页