固定环 止动螺丝固定型 双孔固定型/双螺纹固定型/四孔固定型/四螺纹固定型
商品
评价
详情
  • 固定环 止动螺丝固定型 双孔固定型/双螺纹固定型/四孔固定型/四螺纹固定型
  • 固定环 止动螺丝固定型 双孔固定型/双螺纹固定型/四孔固定型/四螺纹固定型
  • 固定环 止动螺丝固定型 双孔固定型/双螺纹固定型/四孔固定型/四螺纹固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固定环 止动螺丝固定型 双孔固定型/双螺纹固定型/四孔固定型/四螺纹固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
固定于轴部,可实现作为挡块、轴上零件定位及旋转类零件的固定等多种功能。
产品特点
特点1: 将固定环固定在旋转类零件一侧,作为旋转类零件的轴向固定而使用。
特点2: 将固定环固定在导向轴的一端,作为以导向轴为导轨的直线运动机构的挡块而使用。
特点3: 将两个固定环在轴上零件的两端进行夹紧固定,该零件前后位置可调,作为该零件的轴向定位而使用。
特点4: 有多种材质以及表面处理可供选择,满足客户多种需求。
特点5: 止动螺丝型相较于开口型的固定环,厚度更薄,更省空间。
尺寸图
misumi sctn固定环 止动螺丝固定型 尺寸规格图
规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理 附件D
双孔固定型双螺纹固定型
SCTNSCTW相当于S45C四氧化三铁保护膜2个止动螺丝3~50
PSCTNPSCTW无电解镀镍2个止动螺丝
(SUS)
SSCTNSSCTW相当于SUS304

Type 材质 表面处理 附件D
四孔固定型四螺纹固定型
SCMNSCMW相当于S45C四氧化三铁保护膜2个止动螺丝3~50
PSCMNPSCMW无电解镀镍2个止动螺丝
(SUS)
SSCMNSSCMW相当于SUS304
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。表面处理和防锈方法请参考金属材料及表面处理的防锈性能及保养
使用方法
用途图示详细说明
带轮的固定固定环 止动螺丝固定型 双孔固定型/双螺纹固定型/四孔固定型/四螺纹固定型 使用方法将固定环固定在带轮的一侧,向另一侧夹紧后固定,作为带轮的轴向固定而使用。
作为挡块固定环 止动螺丝固定型 双孔固定型/双螺纹固定型/四孔固定型/四螺纹固定型 使用方法将固定环固定在导向轴的一端,作为将导向轴当作导轨的直线运动机构的挡块而使用。
使用案例
misumi 米思米固定环卡环 使用案例大全
■机构名称
可水平吸附和传送异形工件的机械手

■机构功能
1.通过吸盘,无需拆装传送高低不同的多种树脂外壳。
2.通过导轨使吸盘滑动以吸附异形工件。
3.通过夹具固定滑块后,可保持异形的状态。

■固定环的作用
1.固定于滚珠导向轴的一端,可用作简易挡块,防止滚珠导向轴滑出。
2.针对异形工件的形状不同,可随时调整固定环在轴上的位置,以控制滚珠导向轴的滑动行程。

了解详情,请点击InCADlibrary案例库
相关行业
智能手机医疗电子电器
misumi sdsn米思米带把手型固定环 智能手机行业用misumi psdsn固定轴环止动螺丝型 医疗行业用misumi ssdsn紧固环顶紧螺丝 电子电器行业用
太阳能电池半导体锂电池
米思米set collars止动螺丝型 太阳能电池行业用misumi sdn米思米固定环轴环 半导体行业用misumi sdna米思米固定环卡箍 锂电池行业用
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  表面处理和防锈方法请参考技术参数
② 固定环由于没有硬度,发生碰撞后极容易产生伤痕,拆除外部包装后还请注意保管。
相关文件
米思米固定环相关        请参考固定环概要
金属材料及表面处理的防锈性能  请参考技术参数
相关产品
固定环 开口型 双孔固定型 转轴 直杆型 经济型 线性导向轴
misumi 米思米固定环轴套 固定环类似品 misumi 米思米固定环卡环 转轴配合件 misumi 米思米止动螺丝型固定环 线性导向轴配合型
代表型号:SCSM16-8 代表型号:PSFHR20-300 代表型号:CPSFJT20-325-M8
优点:轴类配套使用 种类齐全 优点:多样的追加工 短交期 优点:经济型产品 最快1天发货
尺寸图
misumi sctn固定环 止动螺丝固定型 尺寸规格图
规格表
型式BD1SP止动螺丝
M×长度
M1
(粗牙螺纹)
TypeD
(双孔固定型)
SCTN
PSCTN
SSCTN

(双螺纹固定型)
SCTW
PSCTW
SSCTW

(四孔固定型)
SCMN
PSCMN
SSCMN

(四螺纹固定型)
SCMW
PSCMW
SSCMW

符号的尺寸仅固定型
36183.411M3×3M3
4
510224.515M4×4
6
82416M4
102618
1212325.522M5×5M5
133323
153525
16406.628M6×6M6
18・204432
254937
30155442M8×8
355947
40 2072956M10×10
50 25861168
材质规格
Type 材质 表面处理 附件D
双孔固定型双螺纹固定型四孔固定型四螺纹固定型
SCTNSCTWSCMNSCMW相当于S45C四氧化三铁保护膜2个止动螺丝3~50
PSCTNPSCTWPSCMNPSCMW无电解镀镍2个止动螺丝
(SUS)
SSCTNSSCTWSSCMNSSCMW相当于SUS304
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。表面处理和防锈方法请参考金属材料及表面处理的防锈性能及保养
关于此商品的常见问题 (FAQ)
固定环的用途?
固定环可用于挡块、定位以及带轮的固定等普通用途,也可以用于轴承的内圈固定,通过开设各种安装孔也可以安装各种固定板等零件,孔的种类有通孔、螺孔、沉孔,同时也可以安装传感器或者用作缓冲器,避免金属零部件之间接触而发出金属音,最后,也可以用于丝杠轴的轴端固定。
固定环的种类?
根据联接方法可以分为止动螺丝型、开口型、分离型、把手型。
固定环的止动螺丝都是配套附带还是需要另外购买的?
目前米思米销售的标准品都是附带止动螺丝的,不需要另外购买。
哪一种固定环安装方便,且可以进行频繁拆卸?
把手型固定环。
哪一种固定环可以后装,维护方便,易于拆卸?
分离型固定环。
为了避免固定轴时轴的损伤,推荐用哪几种固定环?
开口型、分离型、把手型。
固定环一般与米思米销售的哪些零部件配套使用?
建议与导向轴、转轴、圆形支柱、安装用底座、同步带轮等配套使用。
固定环与导向轴、转轴配套使用时配套的外径公差分别是多少?
导向轴:外径公差g6、h5、f8;转轴:外径公差g6、h7。
固定环卖的比较好的型号推荐?
分离型:SCS SSCCN
止动螺丝型:SCCN PSCCN
米思米固定环的优势?
短交期:几乎全部是库存品,1天可出货
图纸:CAD和3维图纸均可以下载。
尺寸:内径从3~100mm均可以选择
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 固定环 > 固定环 止动螺丝固定型 双孔固定型/双螺纹固定型/四孔固定型/四螺纹固定型