Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
SHSPBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 |
SHSPMN | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | |
SHSPSN | SUS304 | - |
型式 | - | H |
SHSPB10 SHSPBN16 |
- - |
25 30 |
型式 | H 选择 | L | H1 | T | T1 | L1 | 紧固螺栓 M | M1 | d | d1 | ℓ | C | |||||
Type | D | ||||||||||||||||
SHSPBN SHSPMN SHSPSN | 10 | 25 | 30 | 37 | H+11 | 24 | 16 | 22 | M6深度12 | M4 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2 | |||
12 | 25 | 30 | 39 | H+12 | 24 | ||||||||||||
15 | 25 | 30 | 40 | 46 | H+14 | 26 | 18 | 28 | M8深度16 | 9 | 14 | 9 | |||||
16 | 25 | 30 | 40 | 48 | 30 | ||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 52 | H+18 | 30 | 20 | 34 | M6 | 9 | 14 | 9 | |||||
25 | 30 | 40 | 50 | 56 | 38 | ||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 62 | H+30 | 35 | 25 | 44 | 3 | ||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | 66 | 48 | ||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 72 | 40 | 24 | 54 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|