Type | ![]() | ![]() | ![]() |
SHSBB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHSBM | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHSBS | SUS304 | - | |
SHSBA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
SHSBK | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | H 选择 | L | H1 | T | L1 | E | 紧固螺栓 M | M1 | d | d1 | ℓ | C | |||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
SHSBB SHSBM SHSBS SHSBA SHSBK | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 16 | H+16 | 12 | 10 | 11 | M4深度8 | 4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |||
10 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 22 | H+18 | 14 | 13 | ||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
15 | 25 | 30 | 40 | 25 | H+20 | 16 | 15 | ||||||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||||||
18 | 25 | 30 | 40 | 50 | 32 | H+26 | 16 (15) | 18 | 18 | M6深度12 | 6 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 38 | H+28 | 24 | 21 | ||||||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | H+33 | 22 (20) | 32 | 24 | M8深度16 | 8 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||||
35 | 40 | 50 | 60 | H+36 | 27 | ||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | H+38 | 29 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
SHSBB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHSBM | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHSBS | SUS304 | - | |
SHSBA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
SHSBK | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
Alteration | Code | Spec. |
变更安装高度![]() | HC | 变更安装高度H。 指定时请将高度H变更为HC。 ![]() ![]() Hmin.<HC<Hmax. 指定方法 HC35.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|