Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
SHSCN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角止动螺丝 |
SHBMN | 无电解镀镍 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) |
型式 | - | H |
SHBM16 SHSCN20 | - - | 25 30 |
型式 | H 选择 | L | H1 | T | L1 | 止动螺丝 M | M1 | ||||||
Type | D | ||||||||||||
SHSCN SHBMN | 10 | 20 | 25 | 30 | 22 | H+10 | 18 | 12 | M6 | M6 | |||
12 | 20 | 25 | 30 | H+11 | |||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | 25 | H+15 | 20 | 14 | ||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 32 | H+18 | 25 | 18 | M8 | M8 | |||
25 | 30 | 40 | 50 | 38 | H+20 | 30 | 24 | ||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | H+23 | 35 | 32 | |||||
35 | 40 | 50 | 60 | H+25 | |||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | H+30 | 40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|