高度H选择型 | 高度H指定型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
SHKPB | - | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 |
SHKPM | SHKPMH | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | |
SHKPS | SHKPSH | SUS304 | - | |
SHKPA | SHKPAH | A6063 | 本色阳极氧化处理 | |
SHKPD | - | 黑色阳极氧化处理 | 2个内六角螺栓 |
型式 | - | H |
SHKWS20 SHKPSH20 | - - | 30 30.6 |
型式 | H | L | H1 | T | S | W | W1 | L1 | d | E | 紧固螺栓 M | d2 | d1 | ℓ | C | ||||||
Type | D | 高度选择型 | 高度指定型 单位0.1mm | ||||||||||||||||||
高度H选择型 SHKPB SHKPM SHKPS SHKPA SHKPD 高度H指定型 SHKPMH SHKPSH SHKPAH | 3 | 10 | 15 | 20 | 10.0~20.0 | 22 | H+6 | 8 | 4 | 16 | 12 | 13 | 3.5 | 13 | M3深度6 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | ||
4 | 10 | 15 | 20 | 10.0~20.0 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 15.0~25.0 | H+7 | ||||||||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | 15.0~25.0 | |||||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0~40.0 | 30 | H+10 | 10 | 6 | 20 | 15 | 20 | 4.5 | 20 | M4深度8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |
10 | 20 | 25 | 30 | 20.0~30.0 | 38 | 26 | 26 | ||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 20.0~30.0 | |||||||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 20.0~30.0 | |||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | H+12 | |||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0~60.0 | 50 | H+17 | 16 | 8 | 32 | 24 | 36 | 6.6 | 36 | M6深度12 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | H+20 | |||||||||||||||
30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | 70 | H+30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 48 | 9 | 48 | M8深度16 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||
35 | 40 | 50 | 60 | 40.0~60.0 | |||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40.0~80.0 | 76 | 56 | 56 | |||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 50.0~80.0 | 100 | H+40 | 25 | 15 | 50 | 38 | 76 | 14 | 76 | M12深度24 | 14 | 20 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|