高度H选择型 | 高度H指定型 | ![]() | ![]() | ![]() |
SHKSB | SHKSBH | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHKSM | SHKSMH | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHKSS | - | SUS304 | - | |
SHKSA | SHKSAH | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
SHKSD | - | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | H | L | H1 | T | S | W | W1 | L1 | d | E | 紧固螺栓 M | d2 | d1 | ℓ | C | ||||||
Type | D | 高度选择型 | 高度指定型 单位0.1mm | ||||||||||||||||||
高度H选择型 SHKSB SHKSM SHKSS SHKSA SHKSD 高度H指定型 SHKSBH SHKSMH SHKSAH | 3 | 10 | 15 | 20 | 10.0~20.0 | 20 | H+11 | 8 | 4 | 16 | 12 | 12 | 3.5 | 7 | M3深度6 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | ||
4 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 15.0~25.0 | H+12 | 8 | |||||||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0~40.0 | 25 | H+16 | 10 | 6 | 20 | 15 | 15 | 4.5 | 11 | M4深度8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | ||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 40 | H+18 | 13 | |||||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | 30 | H+20 | 15 | |||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0~60.0 | 40 | H+26 | 16 | 8 | 32 | 24 | 24 | 6.6 | 18 | M6深度12 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | H+28 | 21 | ||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35.0~60.0 | 50 | H+33 | 20 | 10 | 40 | 30 | 30 | 9 | 24 | M8深度16 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||
35 | 40 | 50 | 60 | 40.0~60.0 | H+36 | 27 | |||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40.0~80.0 | H+38 | 29 | ||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 50.0~80.0 | 65 | H+51 | 25 | 15 | 50 | 38 | 40 | 14 | 38 | M12深度24 | 14 | 20 | 13 |
高度H选择型 | 高度H指定型 | ![]() | ![]() | ![]() |
SHKSB | SHKSBH | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHKSM | SHKSMH | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHKSS | - | SUS304 | - | |
SHKSA | SHKSAH | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
SHKSD | - | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|