产品概述
导向轴支座在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
产品特点
特点1: L型导向轴支座即便周边空间较小,亦可安装使用。更适用于侧面空间较小的情况。
特点2: 单边开口型导向轴支座可在不损伤轴的情况下实现联接。
特点3: L型导向轴支座内径从8~30不等可供选择(实际尺寸请参照目录)。
特点4: 可利用安装孔(通孔)的间隙进行微调,可实现现场定位。
特点5: 铸造件与机械加工件相比,表面略显粗糙,但是可满足客户使用需求,且价格低廉。
尺寸图
规格概述
|
SHKWBT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 8~30 |
SHKWMT | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) |
SHKWST | 相当于SUS304 | - |

如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
表面处理和防锈方法请参考
金属材料及表面处理的防锈性能及保养。
使用案例
 | ■机构名称 检查投入桌。
■机构功能 为检查线路板特定位置的图像,把待检查品运送至检查位置的组件。 从照相机上取得图片资料后,用气缸回到滑动导轨的前部。 材前工序、后工序的装载机上进行工件的搬入・搬出。
■导向轴支座的作用 用导向轴支座固定检查机构,便于拆卸,相关机构可重复使用。
了解详情,请点击检查投入桌。 |
注意事项
1.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS304材质的产品。
2.可能出现螺纹孔M的底孔贯穿的情况。
相关文件
应用行业
相关产品