Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
SHMPBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SHMPMN | 无电解镀镍 | |
SHMPSN | SUS304 | - |
型式 | - | H |
SHMPB8 SHMPSN40 | - - | 10 30 |
型式 | H 选择 | L | H1 | T | L1 | d | d1 | ℓ | C | ||||||
Type | D | ||||||||||||||
SHMPBN SHMPMN SHMPSN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 34 | H+10 | 15 | 20 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2 | ||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 36 | 22 | |||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 38 | 18 | 24 | ||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 42 | H+12 | 20 | 28 | ||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||
20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 54 | H+15 | 25 | 36 | 9 | 14 | 9 | ||||
25 | 20 | 25 | 30 | 60 | H+20 | 30 | 42 | ||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 74 | 35 | 52 | 11 | 17.5 | 11 | 3 | ||||
35 | 25 | 30 | 35 | 78 | H+25 | 56 | |||||||||
40 | 25 | 30 | 35 | 80 | 40 | 58 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|