Type | ![]() | ![]() | ![]() |
SHWTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHWTMN | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHWTSN | SUS304 | - | |
SHWTAN | A5052 | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 经济型 导向轴支座 菱型加强开口型 | 经济型 支柱固定夹 快速安装型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:C-SHFMQ10 | 代表型号:C-HLKDE10 |
型式 | - | H |
SHWTM8 SHWTMH8 SHWTSN30 | - - - | 25 25.6 40 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
SHWTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHWTMN | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHWTSN | SUS304 | - | |
SHWTAN | A5052 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | H 选择 | L | H1 | T | S | W | L1 | d | E | 紧固螺栓 M | d2 | d1 | ℓ | C | |||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||||
SHWTBN SHWTMN SHWTSN SHWTAN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 62 | H+10 | 15 | 6 | 38 | 50 | 6.6 | 11 | M6深度12 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2 | |||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+11 | 12 | |||||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+12 | 18 | |||||||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+14 | 20 | ||||||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | H+18 | 25 | 8 | 53 | 70 | 9 | 18 | M8深度16 | 9 | 14 | 9 | ||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 30 | |||||||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 102 | H+21 | 35 | 10 | 62 | 82 | 6.6 | 22 | 3 | ||||||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 106 | H+24 | 66 | 86 | 24 | ||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 111 | H+27 | 40 | 71 | 91 | 9 | 27 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|