Type | ![]() | ![]() | ![]() | D内径 |
SHPTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | 8~50 |
SHPTMN | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHPTSN | SUS304 | - | ||
SHPTAN | A5052 | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | D内径 |
SHPTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | 8~50 |
SHPTMN | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHPTSN | SUS304 | - | ||
SHPTAN | A5052 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | ![]() 选择 | L | H1 | T | S | W | L1 | d | E | 紧固螺栓 M | d2 | d1 | ℓ | C | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SHPTBN SHPTMN SHPTSN SHPTAN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 62 | H+10 | 15 | 6 | 38 | 50 | 6.6 | 23 | M6深度12 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2 | |||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+11 | 24 | |||||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+12 | 18 | |||||||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+14 | 20 | ||||||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | H+18 | 25 | 8 | 53 | 70 | 9 | 36 | M8深度16 | 9 | 14 | 9 | ||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 30 | |||||||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | H+30 | 35 | 10 | 70 | 90 | 6.6 | 48 | 3 | ||||||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 116 | 40 | 76 | 96 | 9 | 56 | ||||||||||||
50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 154 | H+40 | 50 | 15 | 102 | 128 | 11 | 76 | M12深度24 | 14 | 20 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|