Type | ![]() | ![]() | ![]() | 内径D |
SHSTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 8~50 |
SHSTMN | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHSTSN | SUS304 | - | ||
SHSTAN | A5052 | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | - | H | |
SHSTM8 | - | 25 | ||
SHSTMH8 | - | 25.6 | ||
SHSTMN20 | - | 30 |
型式 | H 选择 | L | H1 | T | S | W | L1 | d | E | 紧固螺栓 M | d2 | d1 | ℓ | C | |||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||||
SHSTBN SHSTMN SHSTSN SHSTAN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 48 | H+18 | 15 | 6 | 24 | 36 | 6.6 | 11 | M6通孔 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2 | |||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+19 | 12 | |||||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+21 | 18 | 14 | ||||||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 54 | H+23 | 20 | 30 | 42 | 16 | ||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 67 | H+29 | 25 | 8 | 35 | 50 | 9 | 19 | M8通孔 | 9 | 14 | 9 | ||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+31 | 30 | 22 | |||||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | H+33 | 35 | 10 | 45 | 65 | 6.6 | 24 | 3 | ||||||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+36 | 27 | |||||||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | H+38 | 40 | 60 | 80 | 9 | 29 | M8深度16 | ||||||||||
50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 125 | H+51 | 50 | 15 | 75 | 100 | 11 | 38 | M12深度24 | 14 | 20 | 13 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 内径D |
SHSTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 8~50 |
SHSTMN | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHSTSN | SUS304 | - | ||
SHSTAN | A5052 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|