Type | ![]() | ![]() | ![]() | D内径 |
SHTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角止动螺丝 | 8~50 |
SHTMN | 无电解镀镍 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) | ||
SHTSN | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式 | ![]() 选择 | L | H1 | T | S | W | 止动螺丝 M | L1 | d | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
SHTBN SHTMN SHTSN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 42 | H+9 | 15 | 6 | 18 | M6 | 30 | 6.6 | |||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+10 | |||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+11 | 18 | ||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+12 | ||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 54 | H+15 | 20 | 30 | 42 | ||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+15 | ||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 67 | H+18 | 25 | 8 | 35 | M8 | 50 | 9 | |||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+20 | 30 | |||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | H+23 | 35 | 10 | 45 | 65 | 6.6 | |||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | H+25 | |||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | H+30 | 40 | 60 | 80 | 9 | |||||||
50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 125 | H+38 | 50 | 15 | 75 | 100 | 11 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | D内径 |
SHTBN | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角止动螺丝 | 8~50 |
SHTMN | 无电解镀镍 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) | ||
SHTSN | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|