导向轴支座 T型 分离型
商品
评价
详情
  • 导向轴支座 T型 分离型
  • 导向轴支座 T型 分离型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

导向轴支座 T型 分离型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
导向轴支座在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
产品特点
特点1:T型导向轴支座即便周边空间较小,亦可安装使用。T型更适用于前后空间较小的情况。
特点2:开口型导向轴支座可在不损伤轴的情况下实现联接。
特点3:分离型与标准品相比便于拆装,节约了设备的调整所用的时间,使现场作业更高效化。
特点4:机械加工件T型导向轴支座高度指定型系列可以根据目录所注自由选择。
而高度指定型系列可以1mm为单位进行高度指定,更便于设计师进行设计微调,设计自由度更高。
尺寸图
导向轴支座 T型 分离型 尺寸图
规格概述
高度H选择型高度H指定型 材质 表面处理 附件D内径
SHPTBSHPTBH相当于S45C四氧化三铁保护膜2个内六角螺栓3~50
SHPTMSHPTMH无电解镀镍 2个内六角螺栓
(SUS)
SHPTSSHPTSHSUS304-
SHPTASHPTAHA6063本色阳极氧化处理
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质或者铝合金材质的产品。
 表面处理和防锈方法请参考金属材料及表面处理的防锈性能及保养
使用案例
导向轴支座使用案例■机构名称
检查投入桌。

■机构功能
为检查线路板特定位置的图像,把待检查品运送至检查位置的组件。
从照相机上取得图片资料后,用气缸回到滑动导轨的前部。
材前工序、后工序的装载机上进行工件的搬入・搬出。

■导向轴支座的作用
用导向轴支座固定检查机构,便于拆卸,相关机构可重复使用。

了解详情,请点击检查投入桌
注意事项
1.安装孔D按容差H7加工后,再进行开口加工,有可能因加工增至H8左右。
2.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质或者铝合金材质的产品。
相关文件
应用行业
智能手机电子电器锂电池
导向轴支座应用于智能手机行业方形法兰导向轴支座应用于电子电器行业圆法兰型组件安装用底座应用于锂电池行业
汽车机器人医疗
底座用支柱应用于汽车行业安装用底座应用于机器人行业底座用支架应用于医疗行业
相关产品
轴承座组件 带扣环单轴承型导向轴支座 T型 开口型支柱固定夹
米思米制支柱支架组件厂家直销MISUMI原厂销售仪器安装用底座调整块支柱支架组件
代表型号:BGRAB6000ZZ代表型号:SHSTM8-25代表型号:KDST20

尺寸图
导向轴支座 T型 分离型 尺寸图
规格表
 型式(Type·D)-H
 SHPTM8-25

■材质规格表
高度H选择型高度H指定型 材质 表面处理 附件D内径
SHPTBSHPTBH相当于S45C四氧化三铁保护膜2个内六角螺栓3~50
SHPTMSHPTMH无电解镀镍 2个内六角螺栓
(SUS)
SHPTSSHPTSHSUS304-
SHPTASHPTAHA6063本色阳极氧化处理

■尺寸规格表
型式HLH1TSWL1dE紧固螺栓
M
d2d1C
TypeD高度选择型高度指定型
单位0.1mm
高度H选择型
SHPTB
SHPTM
SHPTS
SHPTA


高度H指定型
SHPTBH
SHPTMH
SHPTSH
SHPTAH
310152010.0~20.038H+68422303.513M3深度63.56.53.51.5
4
51015202510.0~25.0H+7
6
810152025304010.0~40.050H+1010630404.520M4深度84.584.52
10101520253010.0~30.060385026
12
13 1520253015.0~40.0
16 1520253040H+12
20  20253040506020.0~60.082H+1716850666.636M6深度126.6116.5
25H+20
30   253040506025.0~60.0110H+3020107090948M8深度1691493
35
40    304050608030.0~80.0116769656
50    4050608040.0~80.0154H+4025151021281476M12深度24142013
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在锁紧导向轴时,锁紧螺丝为何老是滑牙?
导向轴支座由于壁厚的原因,往往有效螺纹只有2~3牙。如扭矩过大或者倾斜紧固,易导致滑牙。
购买导向轴支座附带免费的止动螺丝吗?
米思米导向轴支座不附带止动螺丝。如若需要请指定追加加工。
米思米导向轴支座安装面与内孔的垂直度时多少?
安装面与内孔的垂直度为0.02以下。
米思米导向轴支座有哪些表面处理?防锈性能如何?
有发黑处理(四氧化三铁保护膜)和无电解镀镍的表面处理,无电解镀镍的防锈性能较好。
使用导向轴支座紧固导向轴时,如何才能在紧固的同时不损伤导向轴?
可以使用头部为黄铜或者聚氨酯类的螺丝进行紧固,可降低导向轴损伤。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 导向轴支座 > 导向轴支座 T型 分离型