高度H选择型 | 高度H指定型 | ![]() | ![]() | ![]() |
SHWTB | SHWTBH | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHWTM | SHWTMH | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHWTA | SHWTAH | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 经济型 导向轴支座 T型轻量省空间开口型 | 经济型 支柱固定夹 快速安装型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:C-SHA12 | 代表型号:C-HLKDE10 |
型式 | H | L | H1 | T | S | W | L1 | d | E | 紧固螺栓 M | d2 | d1 | ℓ | C | |||||||
Type | D | 高度选择型 | 高度指定型 单位0.1mm | ||||||||||||||||||
高度H选择型 SHWTB SHWTM SHWTS SHWTA 高度H指定型 SHWTBH SHWTMH SHWTSH SHWTAH | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10.0~40.0 | 44 | H+7 | 12 | 6 | 28 | 36 | 4.5 | 9 | M4深度8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 |
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10.0~30.0 | 50 | H+9 | 32 | 41 | 11 | ||||||||||
12 | H+10 | ||||||||||||||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15.0~30.0 | H+11 | |||||||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0~40.0 | H+12 | ||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20.0~60.0 | 75 | H+15 | 16 | 8 | 49 | 62 | 6.5 | 17 | M6深度12 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+18 | 18 | |||||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0~60.0 | 94 | H+21 | 20 | 10 | 62 | 78 | 9 | 22 | M8深度16 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||
35 | 98 | H+24 | 66 | 82 | 24 | ||||||||||||||||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 30.0~80.0 | 103 | H+27 | 71 | 87 | 27 |
高度H选择型 | 高度H指定型 | ![]() | ![]() | ![]() |
SHWTB | SHWTBH | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHWTM | SHWTMH | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SHWTA | SHWTAH | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|