Type | ![]() | ![]() | ![]() | D内径 |
SHAT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 3~50 |
SHAM | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHASS | 相当于SUS304 | - | ||
SHA | AC7A | 本色阳极氧化处理 | ||
SHAKD | 黑色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
价格说明
型式 | D | H | L | H1 | T | L1 | d | L2 | A | S | E | C | B1 | B2 | B3 | 紧固螺栓 M | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||||||||||||||
SHAT SHAM SHASS SHA SHAKD SHAT・SHAM SHASS 仅有带*符号的尺寸 | 3 | 3 | 20 | 42 | 32.8 | 14 | 32 | 5.5 | 18 | 21 | 6 | 7.8 | 2 | 14 | 8 | 2 | M4 | 69(24) |
4 | 4 | 69(24) | ||||||||||||||||
5 | 5 | 69(24) | ||||||||||||||||
6 | 6 | 69(24) | ||||||||||||||||
*815 | 8 | 15 | 28 | 58(20) | ||||||||||||||
*8 | 20 | 32.8 | 69(24) | |||||||||||||||
*10 | 10 | 69(24) | ||||||||||||||||
*1220 | 12 | 35 | 20 | 9.5 | 2.5 | 69(24) | ||||||||||||
*12 | 23 | 37.5 | 87(30) | |||||||||||||||
*1320 | 13 | 20 | 35 | 69(24) | ||||||||||||||
*13 | 23 | 37.5 | 87(30) | |||||||||||||||
15 | 15 | 27 | 48 | 44 | 16 | 38 | 25 | 24 | 8 | 12 | 116(40) | |||||||
*1625 | 16 | 25 | 42 | 121(42) | ||||||||||||||
*16 | 27 | 44 | 116(40) | |||||||||||||||
18 | 18 | 31 | 60 | 51 | 20 | 45 | 6.6 | 30 | 30 | 10 | 14 | 11 | 4 | M5 | 202(70) | |||
*2025 | 20 | 25 | 45 | 8 | 2 | 191(66) | ||||||||||||
*2030 | 30 | 50 | 214(74) | |||||||||||||||
*20 | 31 | 51 | 11 | 4 | 202(70) | |||||||||||||
*2530 | 25 | 30 | 70 | 55 | 24 | 56 | 38 | 35 | 12 | 17 | 8 | 2 | M6 | 381(132) | ||||
*25 | 35 | 60 | 11 | 4 | 376(130) | |||||||||||||
*3030 | 30 | 30 | 84 | 58 | 28 | 64 | 9 | 44 | 42 | 21 | 8 | 2 | 474(164) | |||||
*30 | 42 | 70 | 11 | 4 | 520(180) | |||||||||||||
35 | 35 | 50 | 98 | 82 | 32 | 74 | 11 | 50 | 49 | 15 | 24 | 8 | M8 | 780(270) | ||||
40 | 40 | 60 | 114 | 96 | 36 | 90 | 60 | 57 | 27 | 1213(420) | ||||||||
50 | 50 | 70 | 126 | 120 | 40 | 100 | 14 | 74 | 63 | 18 | 38 | M12 | 2167(750) |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | D内径 |
SHAT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 3~50 |
SHAM | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHASS | 相当于SUS304 | - | ||
SHA | AC7A | 本色阳极氧化处理 | ||
SHAKD | 黑色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|