Type | ![]() | ![]() | ![]() | 内径D |
SHFT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 3~50 |
SHFM | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHFSS | 相当于SUS304 | - | ||
SHF | AC7A | 本色阳极氧化处理 | ||
SHFD | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
![]() | 型式(Type·D) | |
SHF-20 |
型式 | L | T | t | H | A | L1 | d | d1 | D1 | t1 | B | C | h | 紧固螺栓 M | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||||||||
D8~16・20~50 SHFT SHFM SHFSS D3~50 SHF D8~16・20~30 SHFD | 3 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | 9 | 10 | 1.5 | 18 | 2 | 9.5 | M4 | 32(11) |
4 | 32(11) | |||||||||||||||
5 | 32(11) | |||||||||||||||
6 | 32(11) | |||||||||||||||
8 | 29(10) | |||||||||||||||
10 | 12 | 29(10) | ||||||||||||||
12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 14 | 2.5 | 11 | 52(18) | ||||||
13 | 16 | 52(18) | ||||||||||||||
15 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 20 | 2 | 12.5 | 64(22) | ||||||
16 | 64(22) | |||||||||||||||
18 | 60 | 20 | 37 | 34 | 48 | 7 | 10 | 24 | 22 | 15 | M5 | 110(38) | ||||
20 | 110(38) | |||||||||||||||
25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 30 | 17 | 179(62) | |||||||
30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | 12 | 35 | 21 | M6 | 278(96) | ||||
35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | 15 | 40 | 3 | 25.5 | M8 | 350(121) | |||
40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | 18 | 45 | 30 | M10 | 500(173) | ||||
50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | 20 | 55 | 38 | M12 | 952(329) |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 内径D |
SHFT | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 3~50 |
SHFM | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SHFSS | 相当于SUS304 | - | ||
SHF | AC7A | 本色阳极氧化处理 | ||
SHFD | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|