圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | 内径DH7 |
STHXRB | STHXCB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 8~40 |
STHXR | STHXC | 无电解镀镍 | ||
SSTHXR | SSTHXC | SUS304 | - |
导向轴 直杆型 | 带法兰直线轴承 单衬标准型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFJ6-100 | 代表型号:LHFC8 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式 | ||||
STHXR10 |
型式 | 固定部 壁厚(N) | L | D1 | H | T | ℓ | ℓ1 | E | P | W | P1 | F | d | d1 | d2 | 安装 螺栓 | |||
Type | DH7 | ||||||||||||||||||
圆法兰型 STHXRB STHXR SSTHXR | 两面切割法兰型 STHXCB STHXC SSTHXC | 8 | +0.015 0 | 2 | 16 | 12 | 28 | 5 | 4.5 | 8 | 8 | 20 | 16 | 20 | - | 3.5 | 8 | 4.5 | M4 |
10 | 20 | 14 | 30 | 5.5 | 10 | 10 | 22 | 18 | 22 | 9.5 | 5.5 | M5 | |||||||
12 | +0.018 0 | 24 | 16 | 36 | 6 | 6.5 | 11 | 13 | 26 | 20 | 26 | 4.5 | 11 | 6.6 | M6 | ||||
15 | 2.5 | 30 | 20 | 40 | 9 | 15 | 15 | 30 | 24 | 30 | 14 | 9 | M8 | ||||||
16 | 3 | 32 | 22 | 42 | 16 | 16 | 32 | 26 | 28 | 16 | |||||||||
20 | +0.021 0 | 4 | 38 | 28 | 50 | 8 | 11 | 18 | 20 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | 18 | 11 | M10 | ||
25 | 46 | 33 | 55 | 13 | 21 | 25 | 44 | 37 | 36 | 24 | 20 | 13 | M12 | ||||||
30 | 58 | 38 | 66 | 10 | 17 | 28 | 30 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 | 26 | 17 | M16 | ||||
40 | +0.025 0 | 7 | 70 | 54 | 88 | 30 | 40 | 72 | 62 | 62 | 38 | 9 |
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | 内径DH7 |
STHXRB | STHXCB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 8~40 |
STHXR | STHXC | 无电解镀镍 | ||
SSTHXR | SSTHXC | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|