Type | ![]() | ![]() | |
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ||
STHRBNK | STHCBNK | 一般结构用 钢 | 四氧化三铁保护膜 |
- | STHCNK | 无电解镀镍 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
导向轴 直杆型 | 带法兰直线轴承 单衬标准型 | 支柱固定夹 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:SFJ6-100 | 代表型号:LHFC8 | 代表型号:KDST20 |
型式 | 固定部 壁厚(N) | L | D1 | H | T | ℓ | M(粗牙螺纹) | P | W | P1 | F | d1 | Q | |||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
圆法兰型 STHRBNK | 两面切割法兰型 STHCBNK STHCNK | 12 | +0.018 0 | 5 | 24 | 22 | 40 | 6 | 15 | M4 | 32 | 25 | 28 | 16 | 4.5 | 4 |
16 | 6 | 32 | 28 | 50 | 19 | 40 | 32 | 33 | 22 | 5.5 | 5 | |||||
20 | +0.021 0 | 7.5 | 35 | 63 | 8 | 20 | M5 | 50 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | ||||
25 | 38 | 40 | 68 | 23 | 55 | 45 | 45 | 30 | 6 | |||||||
30 | 45 | 73 | 10 | 24 | M6 | 60 | 50 | 48 | 35 |
Type | ![]() | ![]() | |
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ||
STHRBNK | STHCBNK | 一般结构用 钢 | 四氧化三铁保护膜 |
- | STHCNK | 无电解镀镍 |
Alterations | 附带内六角止动螺丝 | |||||||||||
Code | MB | |||||||||||
Spec. | 附带内六角止动螺丝。 螺丝可能从外壳(D1)中飞出。 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|