圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() |
STHIRBN | STHICBN | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 |
STHIRN | STHICN | 无电解镀镍 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 导向轴支座 T型轻量省空间开口型 | 经济型 导向轴支座 菱型加强开口型 | 支柱固定夹 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:C-SHA10 | 代表型号:C-SHFMQ10 | 代表型号:KDST20 |
型式 | 固定部 壁厚(N) | L | D1 | H | T | ℓ | M(粗牙螺纹) | P | W | P1 | F | d1 | |||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
圆法兰型 STHIRBN STHIRN | 两面切割法兰型 STHICBN STHICN | 8 | +0.015 0 | 3.5 | 18 | 15 | 32 | 5 | 14 | M3 | 25 | 15 | 25 | - | 3.5 |
8M | M4 | 4.5 | |||||||||||||
10 | 5 | 20 | 20 | 38 | 15 | M3 | 30 | 20 | 30 | ||||||
12 | +0.018 0 | 24 | 22 | 40 | 6 | 18 | M4 | 32 | 25 | 28 | 16 | ||||
16 | 6 | 32 | 28 | 50 | 22 | 40 | 32 | 33 | 22 | 5.5 | |||||
20 | +0.021 0 | 7.5 | 32 | 35 | 63 | 8 | 24 | M5 | 50 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | ||
25 | 38 | 40 | 68 | 27 | 55 | 45 | 45 | 30 | |||||||
30 | 45 | 73 | 10 | 29 | M6 | 60 | 50 | 48 | 35 |
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() |
STHIRBN | STHICBN | 一般结构用钢 | 四氧化三铁保护膜 |
STHIRN | STHICN | 无电解镀镍 |
Alterations | 附带内六角止动螺丝 | |||||||||||
Code | MB | |||||||||||
Spec. | 附带内六角止动螺丝。 螺丝可能从外壳(D1)中飞出。 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|