型式 | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | 内径DH7 |
标准型 | STHRBN | STHSBN | STHCBN | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 8~50 |
STHRN | STHSN | STHCN | 无电解镀镍 | |||
SSTHRN | SSTHSN | SSTHCN | SUS304 | - | ||
STHRNA | - | STHCNA | A5056 | 本色阳极氧化处理 | ||
STHRND | - | STHCND | 黑色阳极氧化处理 | |||
长导向型 | STHRBNL | STHSBNL | STHCBNL | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | |
STHRNL | STHSNL | STHCNL | 无电解镀镍 | |||
SSTHRNL | SSTHSNL | SSTHCNL | SUS304 | - |
导向轴 直杆型 | 带法兰直线轴承 单衬标准型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFJ6-100 | 代表型号:LHFC8 | 代表型号:KDST20 |
型式 |
STHRBN10 STHRNL20 STHICBN8M |
型式 | 固定部 壁厚(N) | L | L1 | D1 | H | T | ℓ | ℓ1 | M (粗牙螺纹) | P | K | W | P1 | F | d1 | ||||||
Type | DH7 | ||||||||||||||||||||
标准型 | 8 | *2 | +0.015 0 | 3.5 | 16 | - | 15 | 32 | 5 | 10 | - | M3 | 25 | 25 | 15 | 25 | - | 3.5 | |||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | 10 | *2 | 5 | 20 | 20 | 38 | 12 | M3 | 30 | 30 | 20 | 30 | 4.5 | ||||||
STHRBN STHRN SSTHRN | STHSBN STHSN SSTHSN | STHCBN STHCN SSTHCN | *1 | 12 | *2 | +0.018 0 | 24 | 30 | 22 | 40 | 6 | 15 | 15 | M4 | 32 | 32 | 25 | 28 | 16 | ||
13 | 5.5 | 26 | - | 24 | 42 | 16 | - | 34 | 34 | 27 | 18 | ||||||||||
15 | 30 | 26 | 48 | 18 | 38 | 38 | 29 | 32 | 5.5 | ||||||||||||
(仅带*2符号的D尺寸) | *1 | 16 | *2 | 6 | 32 | 48 | 28 | 50 | 19 | 16 | 40 | 39 | 32 | 33 | 22 | ||||||
STHRNA STHRND | STHCNA STHCND | *1 | 20 | *2 | +0.021 0 | 7.5 | 35 | 63 | 8 | 20 | M5 | 50 | 48 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | ||||
*1 | 25 | *2 | 38 | 57 | 40 | 68 | 23 | 19 | 55 | 53 | 45 | 45 | 30 | ||||||||
长导向型(仅带*1符号的D尺寸) | *1 | 30 | *2 | 45 | 73 | 10 | 24 | M6 | 60 | 58 | 50 | 48 | 35 | ||||||||
STHRBNL STHRNL SSTHRNL | STHSBNL STHSNL SSTHSNL | STHCBNL STHCNL SSTHCNL | *1 | 35 | +0.025 0 | 10 | 50 | 75 | 55 | 89 | 30 | 25 | 72 | 70 | 61 | 58 | 42 | 9 | |||
*1 | 40 | 15 | 70 | 104 | 12 | M8 | 87 | 80 | 76 | 68 | 54 | ||||||||||
*1 | 50 | 80 | 114 | 97 | 90 | 86 | 73 | 64 |
型式 | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | 内径DH7 |
标准型 | STHRBN | STHSBN | STHCBN | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 8~50 |
STHRN | STHSN | STHCN | 无电解镀镍 | |||
SSTHRN | SSTHSN | SSTHCN | SUS304 | - | ||
STHRNA | - | STHCNA | A5056 | 本色阳极氧化处理 | ||
STHRND | - | STHCND | 黑色阳极氧化处理 | |||
长导向型 | STHRBNL | STHSBNL | STHCBNL | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | |
STHRNL | STHSNL | STHCNL | 无电解镀镍 | |||
SSTHRNL | SSTHSNL | SSTHCNL | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|