圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 表面处理 |
STHIRB | STHISB | STHICB | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
STHIR | STHIS | STHIC | 无电解镀镍 | |
SSTHIR | SSTHIS | SSTHIC | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
型式 | 固定部 壁厚(N) | L | D1 | H | T | ℓ | M (粗牙螺纹) | P | K | W | P1 | F | d1 | ||||
Type | DH7 | ||||||||||||||||
圆法兰型 STHIRB STHIR SSTHIR | 方法兰型 STHISB STHIS SSTHIS | 两面切割法兰型 STHICB STHIC SSTHIC | 6 | +0.012 0 | 3 | 15 | 12 | 28 | 3.5 | 11 | M3 | 20 | 22 | 12 | 20 | - | 3.5 |
8 | +0.015 0 | 2 | 18 | 5 | 14 | 16 | |||||||||||
8M | M4 | 4.5 | |||||||||||||||
10 | 20 | 14 | 30 | 15 | M3 | 22 | 23 | 18 | 22 | 3.5 | |||||||
10M | M4 | 4.5 | |||||||||||||||
12 | +0.018 0 | 24 | 16 | 36 | 6 | 18 | M4 | 26 | 28 | 20 | 26 | 4.5 | |||||
15 | 2.5 | 30 | 20 | 40 | 21 | 30 | 32 | 24 | 30 | ||||||||
16 | 3 | 32 | 22 | 42 | 22 | 32 | 33 | 26 | 28 | 16 | |||||||
20 | +0.021 0 | 4 | 32 | 28 | 50 | 8 | 24 | M5 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | |||
25 | 38 | 33 | 55 | 27 | 44 | 44 | 37 | 36 | 24 | ||||||||
30 | 38 | 66 | 10 | 29 | M6 | 52 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 | ||||||
40 | +0.025 0 | 10 | 50 | 60 | 90 | 10 | 35 | 75 | 75 | 65 | 65 | 38 | 9 |
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | 材质 | 表面处理 |
STHIRB | STHISB | STHICB | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 |
STHIR | STHIS | STHIC | 无电解镀镍 | |
SSTHIR | SSTHIS | SSTHIC | SUS304 | - |
Alterations | 附带内六角止动螺丝 | |||||||||
Code | MB | |||||||||
Spec. | 附带内六角止动螺丝。 螺丝可能从外壳(D1)中飞出。 仅四氧化三铁保护膜产品、黑色阳极氧化处理产品的附属螺栓为SCM435产品(四氧化三铁保护膜) 上述以外为SUS产品 长导向型的附件止动螺丝为4个,其它为2个。 | |||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|