型式 | 安装孔通孔型 | 安装孔螺孔型 | ![]() | ![]() | 孔径DH7 | |||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | 圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||
标准 | STHRB | STHSB | STHCB | STHRBT | STHCBT | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 3~50 |
STHR | STHS | STHC | STHRT | STHCT | 无电解镀镍 | |||
SSTHR | SSTHS | SSTHC | SSTHRT | SSTHCT | SUS304 | - | ||
ATHR | ATHS | ATHC | - | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
BTHR | - | BTHC | - | - | 黑色阳极氧化处理 | |||
长导向型 | STHRBL | STHSBL | STHCBL | - | - | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | |
STHRL | STHSL | STHCL | - | - | 无电解镀镍 | |||
SSTHRL | SSTHSL | SSTHCL | - | - | SUS304 | - |
电子电器 | 智能手机 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
![]() | 形式(Type D) | ||||
STHR8 | |||||
STHCBL25 |
型式 | 固定部 壁厚(N) | L | L1 | D1 | H | T | ℓ | ℓ1 | M (粗牙螺纹) | P | K | W | P1 | F | d1 | M1 (粗牙螺纹) | ||||||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||||
标准 安装孔通孔型 | 3 | +0.010 0 | 2.5 | 10 | - | 8 | 22 | 3 | 7 | - | M3 | 15 | 16 | 8 | 15 | - | 3.5 | - | ||||
圆法兰型 STHRB STHR SSTHR ATHR BTHR | 方法兰型 STHSB STHS SSTHS ATHS | 两面切割法兰型 STHCB STHC SSTHC ATHC BTHC | 4 | +0.012 0 | 10 | 9 | 24 | 3 | 7 | 17 | 19 | 9 | 17 | |||||||||
5 | 12 | 10 | 25 | 3.5 | 7 | 18 | 20 | 10 | 18 | |||||||||||||
6 | 3 | 15 | 12 | 28 | 3.5 | 7 | 20 | 22 | 12 | 20 | ||||||||||||
8 | +0.015 0 | 2 | 16 | 12 | 28 | 5 | 10 | 20 | 22 | 16 | 20 | |||||||||||
8M | *2 | M4 | 4.5 | M4 | ||||||||||||||||||
10 | 20 | 14 | 30 | 12 | M3 | 22 | 23 | 18 | 22 | 3.5 | - | |||||||||||
10M | *2 | M4 | 4.5 | M4 | ||||||||||||||||||
标准 安装孔螺孔型(仅带*2符号的D尺寸) | *112 | *2 | +0.018 0 | 24 | 30 | 16 | 36 | 6 | 15 | 15 | M4 | 26 | 28 | 20 | 26 | 4.5 | M4 | |||||
STHRBT STHRT SSTHRT | STHCBT STHCT SSTHCT | 13 | 2.5 | - | 18 | 38 | - | 28 | 30 | 22 | 28 | |||||||||||
15 | *2 | 30 | 20 | 40 | 18 | 30 | 32 | 24 | 30 | |||||||||||||
*116 | *2 | 3 | 32 | 48 | 22 | 42 | 19 | 16 | 32 | 33 | 26 | 28 | 16 | |||||||||
18 | 5 | 32 | - | 28 | 50 | 8 | 20 | - | M5 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | M5 | ||||||
*120 | *2 | +0.021 0 | 4 | 32 | 48 | 28 | 50 | 8 | 20 | 16 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | |||||||
长导向型(仅带*1符号的D尺寸) | *125 | *2 | 38 | 57 | 33 | 55 | 8 | 23 | 19 | 44 | 44 | 37 | 36 | 24 | ||||||||
STHRBL STHRL SSTHRL | STHSBL STHSL SSTHSL | STHCBL STHCL SSTHCL | *130 | *2 | 38 | 66 | 10 | 24 | 19 | M6 | 52 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 | M6 | |||||
35 | +0.025 0 | 5 | 50 | - | 45 | 80 | 10 | 30 | - | 65 | 65 | 55 | 56 | 33 | 9 | M8 | ||||||
40 | 10 | 60 | 90 | 10 | 75 | 75 | 65 | 65 | 38 | |||||||||||||
50 | 70 | 100 | 10 | 85 | 90 | 75 | 74 | 43 |
型式 | 安装孔通孔型 | 安装孔螺孔型 | ![]() | ![]() | 孔径DH7 | |||
圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | 圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||
标准 | STHRB | STHSB | STHCB | STHRBT | STHCBT | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 3~50 |
STHR | STHS | STHC | STHRT | STHCT | 无电解镀镍 | |||
SSTHR | SSTHS | SSTHC | SSTHRT | SSTHCT | SUS304 | - | ||
ATHR | ATHS | ATHC | - | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
BTHR | - | BTHC | - | - | 黑色阳极氧化处理 | |||
长导向型 | STHRBL | STHSBL | STHCBL | - | - | 相当于SS400 | 四氧化三铁保护膜 | |
STHRL | STHSL | STHCL | - | - | 无电解镀镍 | |||
SSTHRL | SSTHSL | SSTHCL | - | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|