Type | ![]() | ![]() | ![]() | 内径DH7 | |
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||
STHWRBK | STHWCBK | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 12~30 |
STHWRK | STHWCK | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SSTHWRK | SSTHWCK | SUS304 | - |
导向轴 直杆型 | 带法兰直线轴承 单衬标准型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:SFJ6-100 | 代表型号:LHFC8 | 代表型号:KDST20 |
![]() | 型式(Type·D) | |
STHWRBK25 |
型式 | D1 | H | 固定部 壁厚(N) | L | T | B | d1 | P | Q | F | W | P1 | S | S1 | X | Y | d2 | d | M (粗牙螺纹) | 附属螺栓 M×长度 | ||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||||
圆法兰型 STHWRBK STHWRK SSTHWRK 两面切割法兰型 STHWCBK STHWCK SSTHWCK | 12 | +0.018 0 | 32 | 52 | 10 | 22 | 6 | 10 | 9 | 42 | 4 | 25 | 34 | 35 | 1.5 | 1.5 | 11 | 4 | 5.6 | 4.5 | M5 | M5×12 |
16 | 35 | 56 | 9.5 | 30 | 6 | 12 | 46 | 5 | 27 | 37 | 37 | 12 | 5 | 5.6 | 5.5 | |||||||
20 | +0.021 0 | 40 | 64 | 10 | 32 | 8 | 12 | 52 | 5 | 30 | 42 | 43 | 2 | 14 | 6 | 5.6 | 6.6 | M5×16 | ||||
25 | 45 | 69 | 10 | 38 | 8 | 15 | 57 | 6 | 34 | 47 | 46 | 17 | 5.6 | |||||||||
30 | 55 | 79 | 12.5 | 40 | 10 | 15 | 12 | 67 | 6 | 45 | 57 | 50 | 20 | 10 | 6.6 | M6 | M6×20 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 内径DH7 | |
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||
STHWRBK | STHWCBK | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 12~30 |
STHWRK | STHWCK | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | ||
SSTHWRK | SSTHWCK | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|