圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() |
STHWIRB | STHWICB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
STHWIR | STHWIC | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SSTHWIR | SSTHWIC | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
型式 | 固定部 壁厚(N) | L1 | D1 | H | T | B | P | W | P1 | F | d | S | S1 | X | Y | d1 | d2 | M | 附属螺栓 M×长度 | ||
Type | DH7 | ||||||||||||||||||||
STHWIRB STHWIR SSTHWIR | 8 | +0.015 0 | 8.5 | 23 | 25 | 39 | 5 | 10 | 32 | 27 | 25 | 20 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 4.6 | M4 | M4×10 |
8M | 4.5 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 25 | 30 | 49 | 40 | 32 | 33 | 23 | 4.5 | 10 | 3 | 9 | 5.6 | M5 | M5×10 | ||||||
12 | +0.018 0 | 28 | 32 | 52 | 6 | 42 | 34 | 35 | 25 | 11 | 4 | M5×12 | |||||||||
15 | 10 | 33 | 35 | 56 | 12 | 46 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | 12 | 5 | |||||||||
16 | 9.5 | 36 | 35 | 56 | 12 | 46 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | 12 | 5 | |||||||||
两面切割法兰型 STHWICB STHWIC SSTHWIC | 20 | +0.021 0 | 10 | 40 | 40 | 64 | 8 | 52 | 42 | 43 | 30 | 6.6 | 2 | 14 | 6 | M5×16 | |||||
25 | 46 | 45 | 69 | 15 | 57 | 47 | 46 | 34 | 17 | ||||||||||||
30 | 12.5 | 50 | 55 | 79 | 10 | 67 | 57 | 50 | 45 | 20 | 10 | 12 | 6.6 | M6 | M6×20 | ||||||
40 | +0.025 0 | 15 | 67 | 70 | 104 | 12 | 18 | 87 | 76 | 67 | 55 | 9 | 1.5 | 26 | 13 | 14 | 9 | M8 | M8×26 |
圆法兰型 | 两面切割法兰型 | ![]() | ![]() | ![]() |
STHWIRB | STHWICB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
STHWIR | STHWIC | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓 (SUS) | |
SSTHWIR | SSTHWIC | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|