Type | ![]() | ![]() | ![]() | 孔径DH7 | |||
型式 | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||
开口标准型 | STHWRB | STHWSB | STHWCB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 8~50 |
STHWR | STHWS | STHWC | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) | |||
SSTHWR | SSTHWS | SSTHWC | SUS304 | - | |||
开口长导向型 | STHWRBL | STHWSBL | STHWCBL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | |
STHWRL | STHWSL | STHWCL | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓(SUS) | |||
SSTHWRL | SSTHWSL | SSTHWCL | SUS304 | - |
型式 | ||
![]() | ![]() | |
STHWR | 10 |
型式 | D1 | H | 固定部 壁厚(N) | L | T | B | S1 | X | P | K | W | P1 | F | S | Y | d1 | d2 | d | M (粗牙螺纹) | 附属螺栓 M×长度 | ||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||||
圆法兰型 STHWRB STHWR SSTHWR 方法兰型 STHWSB STHWS SSTHWS 两面切割法兰型 STHWCB STHWC SSTHWC | 8 | +0.015 0 | 25 | 39 | 8.5 | 18 | 5 | 10 | 1.5 | 7.5 | 32 | 30 | 27 | 25 | 20 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 4.6 | 3.5 | M4 | M4×10 |
10 | 30 | 49 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 40 | 38 | 32 | 33 | 23 | 3 | 9 | 5.6 | 4.5 | M5 | M5×10 | ||||
12 | +0.018 0 | 32 | 52 | 10 | 22 | 6 | 10 | 11 | 42 | 40 | 34 | 35 | 25 | 4 | M5×12 | |||||||
13 | 9.5 | 24 | 6 | 12 | 11 | 42 | 40 | 34 | 35 | 25 | 4 | |||||||||||
15 | 35 | 56 | 10 | 27 | 6 | 12 | 12 | 46 | 44 | 37 | 37 | 27 | 5 | 5.5 | ||||||||
16 | 9.5 | 30 | 6 | 12 | 12 | 46 | 44 | 37 | 37 | 27 | 5 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 40 | 64 | 10 | 32 | 8 | 12 | 2 | 14 | 52 | 50 | 42 | 43 | 30 | 6 | 6.6 | M5×16 | |||||
25 | 45 | 69 | 10 | 38 | 8 | 15 | 17 | 57 | 54 | 47 | 46 | 34 | 6 | |||||||||
30 | 55 | 79 | 12.5 | 40 | 10 | 15 | 20 | 67 | 60 | 57 | 50 | 45 | 10 | 12 | 6.6 | M6 | M6×20 | |||||
35 | +0.025 0 | 60 | 94 | 12.5 | 48 | 10 | 15 | 23 | 77 | 71 | 66 | 58 | 50 | 12 | 9 | |||||||
40 | 70 | 104 | 15 | 55 | 12 | 18 | 26 | 87 | 81 | 76 | 67 | 55 | 13 | 14 | 9 | M8 | M8×26 | |||||
50 | 85 | 119 | 17.5 | 65 | 12 | 22 | 32 | 102 | 94 | 91 | 82 | 60 | 16 | 18 | 11 | M10 | M10×32 |
型式 | D1 | H | 固定部 壁厚(N) | L | T | B | S1 | X | P | K | W | P1 | F | S | Y | d1 | d2 | d | M (粗牙螺纹) | 附属螺栓 M×长度 | ||||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||||||
圆法兰型 STHWRBL STHWRL SSTHWRL | 方法兰型 STHWSBL STHWSL SSTHWSL | 两面切割法兰型 STHWCBL STHWCL SSTHWCL | 12 | + 0.018 0 | 32 | 52 | 10 | 33 | 6 | 20 | 1.5 | 11 | 42 | 40 | 34 | 35 | 25 | 1.5 | 4 | 9 | 5.6 | 4.5 | M5 | M5×12 |
16 | 35 | 56 | 9.5 | 45 | 24 | 12 | 46 | 44 | 37 | 37 | 27 | 5 | 5.5 | |||||||||||
20 | + 0.021 0 | 40 | 64 | 10 | 48 | 8 | 2 | 14 | 52 | 50 | 42 | 43 | 30 | 6 | 6.6 | M5×16 | ||||||||
25 | 45 | 69 | 57 | 30 | 17 | 57 | 54 | 47 | 46 | 34 | ||||||||||||||
30 | 55 | 79 | 12.5 | 60 | 10 | 20 | 67 | 60 | 57 | 50 | 45 | 10 | 12 | 6.6 | M6 | M6×20 | ||||||||
35 | + 0.025 0 | 60 | 94 | 72 | 23 | 77 | 71 | 66 | 58 | 50 | 12 | 9 | ||||||||||||
40 | 70 | 104 | 15 | 82.5 | 12 | 36 | 26 | 87 | 81 | 76 | 67 | 55 | 13 | 14 | 9 | M8 | M8×26 | |||||||
50 | 85 | 119 | 17.5 | 97.5 | 44 | 32 | 102 | 94 | 91 | 82 | 60 | 16 | 18 | 11 | M10 | M10×32 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 孔径DH7 | |||
型式 | 圆法兰型 | 方法兰型 | 两面切割法兰型 | ||||
开口标准型 | STHWRB | STHWSB | STHWCB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 8~50 |
STHWR | STHWS | STHWC | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) | |||
SSTHWR | SSTHWS | SSTHWC | SUS304 | - | |||
开口长导向型 | STHWRBL | STHWSBL | STHWCBL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 2个内六角螺栓 | |
STHWRL | STHWSL | STHWCL | 无电解镀镍 | 2个内六角螺栓(SUS) | |||
SSTHWRL | SSTHWSL | SSTHWCL | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|