Type | ![]() | ![]() | 内径D | |
无定位孔 | 带定位孔 | |||
SHMPB | SHMPBK | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 6~40 |
SHMPM | SHMPMK | 无电解镀镍 | ||
SHMPS | SHMPSK | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
![]() | 型式 | - | H | |
SHMPB8 | - | 10 | ||
SHMPSN40 | - | 30 |
Type | ![]() | ![]() | |
无定位孔 | 带定位孔 | ||
SHMPB | SHMPBK | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SHMPM | SHMPMK | 无电解镀镍 | |
SHMPS | SHMPSK | SUS304 | - |
型式 | H 选择 | L | H1 | T | L1 | d | d1 | ℓ | Q | P | ℓ1 | C | ||||||
Type | D | |||||||||||||||||
(无定位孔) SHMPB SHMPM SHMPS (带定位孔) SHMPBK SHMPMK SHMPSK | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 24 | H+7 | 10 | 14 | 4.5 | 8 | 4.5 | - | 5 | - | 2 | ||
8 | (10) | 15 | 20 | 25 | 26 | H+10 | 12 | 16 | 3 | 5 | ||||||||
10 | (10) | 15 | 20 | 25 | 32 | 20 | 8 | |||||||||||
12 | (10) | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||
15 | (15) | 20 | 25 | 34 | H+12 | 23 | 9 | |||||||||||
16 | (15) | 20 | 25 | |||||||||||||||
20 | (15) | 20 | 25 | 30 | 50 | H+15 | 16 | 34 | 6.6 | 11 | 6.5 | 4 | 16 | 7 | ||||
25 | (20) | 25 | 30 | H+20 | 36 | 20 | ||||||||||||
30 | (20) | 25 | 30 | 35 | 70 | 22 | 48 | 9 | 14 | 9 | 5 | 28 | 8 | 3 | ||||
35 | (25) | 30 | 35 | H+25 | ||||||||||||||
40 | (25) | 30 | 35 | 76 | 56 | 34 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|