无定位孔 | 带定位孔型 | ![]() | ![]() | ![]() | 内径D | |
高度H选择型 | 高度H指定型 | 高度H选择型 | ||||
SHSTB | SHSTBH | SHSTBK | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 | 3~50 |
SHSTM | SHSTMH | SHSTMK | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) | ||
SHSTS | SHSTSH | SHSTSK | SUS304 | − | ||
SHSTA | SHSTAH | − | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
SHSTD | SHSTDH | − | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
![]() | 型式 | - | H | |
SHSTM8 | - | 25 | ||
SHSTMH8 | - | 25.6 | ||
SHSTMN20 | - | 30 |
无定位孔 | 带定位孔型 | ![]() | ![]() | ![]() | |
高度H选择型 | 高度H指定型 | 高度H选择型 | |||
SHSTB | SHSTBH | SHSTBK | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
SHSTM | SHSTMH | SHSTMK | 无电解镀镍 | 1个内六角螺栓(SUS) | |
SHSTS | SHSTSH | SHSTSK | SUS304 | − | |
SHSTA | SHSTAH | − | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
SHSTD | SHSTDH | − | 黑色阳极氧化处理 | 1个内六角螺栓 |
型式 | H | L | H1 | T | S | W | L1 | d | E | 紧固螺栓 M | d2 | d1 | ℓ | C | Q | ℓ1 | ||
Type | D | 高度选择型 | 高度指定型 单位0.1mm | |||||||||||||||
无定位孔 高度H选择型 SHSTB SHSTM SHSTS SHSTA SHSTD 高度H指定型 SHSTBH SHSTMH SHSTSH SHSTAH SHSTDH 带定位孔型 SHSTBK SHSTMK SHSTSK (8≤D≤50) | 3 | 10 15 20 | 10.0~20.0 | 26 | H+11 | 8 | 4 | 10 | 18 | 3.5 | 7 | M3通孔 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | - | - |
4 | ||||||||||||||||||
5 | 10 15 20 25 | 10.0~25.0 | H+12 | 8 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
8 | (10) 15 20 25 30 40 | 10.0~40.0 | 42 | H+16 | 10 | 6 | 18 | 30 | 4.5 | 11 | M4通孔 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | 4 | 5 | |
10 | (10) 15 20 25 30 | 10.0~30.0 | ||||||||||||||||
12 | H+18 | 13 | ||||||||||||||||
13 | (15) 20 25 30 | 15.0~30.0 | ||||||||||||||||
15 | 54 | H+20 | 30 | 42 | 15 | M4深度8 | ||||||||||||
16 | (15) 20 25 30 40 | 15.0~40.0 | ||||||||||||||||
18 | 20 25 30 40 50 60 | 20.0~60.0 | 67 | H+26 | 16 | 8 | 35 | 50 | 6.6 | 18 | M6通孔 | 6.6 | 11 | 6.5 | 5 | 7 | ||
20 | ||||||||||||||||||
25 | (20) 25 30 40 50 60 | 20.0~60.0 | H+28 | 21 | ||||||||||||||
30 | 25 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | 85 | H+33 | 20 | 10 | 45 | 65 | 9 | 24 | M8深度16 | 9 | 14 | 9 | 3 | |||
35 | (25) 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | H+36 | 27 | ||||||||||||||
40 | 30 40 50 60 80 | 30.0~80.0 | 100 | H+38 | 60 | 80 | 29 | |||||||||||
50 | 40 50 60 80 | 40.0~80.0 | 125 | H+51 | 25 | 15 | 75 | 100 | 14 | 38 | M12深度24 | 14 | 20 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|