无定位孔 | 带定位孔 | ![]() | ![]() | ![]() | D内径 | |
高度H选择型 | 高度H指定型 | 高度H选择型 | ||||
SHTB | SHTBH | SHTBK | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角止动螺丝 | 3~50 |
SHTM | SHTMH | SHTMK | 无电解镀镍 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) | ||
SHTS | SHTSH | SHTSK | SUS304 | - | ||
SHTA | SHTAH | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGRAB6000ZZ | 代表型号:SHSTM8-25 | 代表型号:KDST20 |
型式 | H | L | H1 | T | S | W | 止动螺丝 M | L1 | d | Q | ℓ1 | ||
Type | D | 高度选择型 | 高度指定型 单位0.1mm | ||||||||||
无定位孔 高度H选择型 SHTB SHTM SHTS SHTA 高度H指定型 SHTBH SHTMH SHTSH SHTAH 带定位孔 SHTBK SHTMK SHTSK (8≤D≤40) | 3 | 10 15 20 | 10.0~20.0 | 26 | H+5 | 8 | 4 | 10 | M3 | 18 | 3.5 | - | - |
4 | H+6 | ||||||||||||
5 | 15 20 25 | 15.0~25.0 | H+7 | ||||||||||
6 | H+8 | ||||||||||||
8 | (10) 15 20 25 30 40 | 10.0~40.0 | 42 | H+9 | 10 | 6 | 18 | M4 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | |
10 | (10) 15 20 25 30 40 | 15.0~40.0 | H+10 | ||||||||||
12 | H+11 | ||||||||||||
13 | 20 25 30 | H+12 | |||||||||||
15 | (15) 20 25 30 40 | 15.0~40.0 | 54 | H+15 | 30 | 42 | |||||||
16 | |||||||||||||
18 | 25 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | 67 | H+18 | 16 | 8 | 35 | M6 | 50 | 6.6 | 5 | 7 | |
20 | (15) 20 25 30 40 50 60 | 20.0~60.0 | |||||||||||
25 | (20) 25 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | H+20 | ||||||||||
30 | 85 | H+23 | 20 | 10 | 45 | 65 | 9 | ||||||
35 | (25) 30 50 60 | 30.0~60.0 | H+25 | ||||||||||
40 | (25) 30 40 60 80 | 30.0~80.0 | 100 | H+30 | 60 | 80 | |||||||
50 | 40 60 80 | 40.0~80.0 | 125 | H+38 | 15 | 75 | 100 | 14 |
无定位孔 | 带定位孔 | ![]() | ![]() | ![]() | D内径 | |
高度H选择型 | 高度H指定型 | 高度H选择型 | ||||
SHTB | SHTBH | SHTBK | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角止动螺丝 | 3~50 |
SHTM | SHTMH | SHTMK | 无电解镀镍 | 1个内六角止动螺丝 (SUS) | ||
SHTS | SHTSH | SHTSK | SUS304 | - | ||
SHTA | SHTAH | - | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|